K23-SSI/Rx/IU-C Convertisseurs de mesure
Principaux avantages en un coup d'œil
- Dispositif multifonction avec modes de fonctionnement pour les codeurs incrémentaux, les codeurs absolus SSI et les codeurs rotatifs avec interface marche/arrêt
- Sortie analogique 16 bits, configurable pour les opérations de tension ou de courant
- Interface USB et interface RS232/RS485 pour la configuration et la lecture
- Temps de conversion extrêmement courts
- Courbe caractéristique non linéaire définissable par l'utilisateur avec 24 points d'interpolation
- Sortie de tension auxiliaire 5 V CC et 24 V CC pour l'alimentation du codeur rotatif
- Nombreuses options de connexion grâce à six entrées de commande et six sorties de commande
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR