Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Ethernet-APL - Anwendungen auf Industrie 4.0-Niveau für die Prozessautomation

 

Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge  - was in der Fabrikautomation inzwischen längst Alltag ist, war in der Prozessautomation bislang durch den fehlenden Standard für die schnelle Übertragung großer Datenmengen und die durchgängige Kommunikation von der Feldebene bis in übergeordnete Informationssysteme nicht möglich. Die Lücke eines für die Prozessindustrie geeigneten Ethernets schließt sich mit Ethernet-APL, einem in der Prozessindustrie bisher einmaligen Projekt namhafter Hersteller und Verbände mit dem Ziel, den Physical Layer eines Kommunikationssystems zu standardisieren. 

Ethernet-APL erschließt erstmals Ethernet als Basistechnologie der Kommunikation für das Feld in Prozessanlagen und setzt den Einsatz Ethernet-basierter Komponenten sogar in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0/ Class 1, Div.1 um. Die Ausgangsports sind wählbar mit der Schutzart Eigensicherheit bis Ex ia IIC. Das ermöglicht Barrierefreiheit und Durchgängigkeit über alle Hierarchieebenen hinweg. Neu ist zudem, dass Kommunikation und Stromversorgung über dieselbe Ethernet 2-Draht-Leitung zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich bringt Ethernet-APL alle Vorteile mit sich, die aus jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit elektrischen Signalen im Feld der Prozessanlagen bekannt sind:

  • Einfache Installation oder gängige 2-Draht-Installation
  • Einfache Anschlusstechnik
  • Polaritätsunabhängigkeit
  • Flexible Planung der Topologie
  • Unterstützung der Trunk-and-Spur-Technologie

FieldConnex® Komponenten erfüllen alle Anforderungen der Prozessindustrie an die Infrastruktur und kombinieren diese mit einer hoch sicheren, IIoT-fähigen Überwachung der Anlage.



Der Ethernet-APL Rail Field Switch zur Hutschienenmontage, die neueste FieldConnex®-Innovation, ermöglicht als erstes Produkt den direkten, schnellen und barrierefreien Zugriff auf Feldgeräte in Prozessanlagen via Ethernet-APL. Erfahren Sie mehr....

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …