Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilblock Serie 5500, nach ATEX/IECEx zertifiziert, 120 V AC |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsart | automatische Spülung | |
Serie | 5500 | |
Gefährliche Umgebung | Gas oder Staub | |
Versorgung | ||
Bemessungsleistung | 120 V AC: 7,2 VA, 60 Hz Spannungstoleranz: +/- 10 % |
|
Elektrische Daten | ||
Sicherungsnennstrom | 80 mA (Sicherungswert auf 5500 Auswertegerät) |
|
Pneumatikparameter | ||
Schutzgasversorgung | Instrumentendruckluft oder Schutzgas | |
Druckbedingung | 1,7 bar (25 psi) zu 8,0 bar (115 psi) | |
Durchflussrate | Magnetventile : Cv (Durchflusskoeffizient) = 1,4 Nadelventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 0,24 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Pneumatik Eingangsport: 3/8 Zoll-Schlauchklemmverschraubung Ausgangsport: 3/8"-Schlauchklemmverschraubung |
|
Schutzart | Typ 7 & 9 | |
Material | Gehäuse: eloxiertes Aluminium 3/8"-Klemmringverschraubungen: 316 Edelstahl Druckports: 3/8" NPTF Schottverschraubung: 316 Edelstahl Befestigungsbolzen: 1/4 - 20, 316 Edelstahl Flachdichtung: Typ 4X mit UL-Zulassung |
|
Masse | 1250 g (2,8 lb) | |
Abmessungen | siehe Abmessungszeichnung | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | ||
Kennzeichnung | II 2 G Ex mb IIC T5 Gb II 2 D Ex mb tb IIIC T95C Db IP65 Schutz durch Vergusskapselung PTB 03 ATEX 2018 X |
|
Zertifikat | ||
Temperaturklasse | T3C | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | II 2 G Ex mb IIC T5 Gb II 2 D Ex mb tb IIIC T95C Db IP65 Schutz durch Vergusskapselung IECEx PTB 04.0002X |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180591 |
ECLASS 12.0 | 27180591 |
ECLASS 11.0 | 27180591 |
ECLASS 10.0.1 | 27291390 |
ECLASS 9.0 | 27291390 |
ECLASS 8.0 | 27291390 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121303 |
Das 5500-MAN-EX01-* kombiniert in einem Ventilblock-Design ein Magnetventil für die Spülung mit einem Nadelventil zur Druckhaltung. Wenn das Ventil aktiviert ist, ist das Magnetventil geöffnet und ermöglicht eine hohe Schutzgas-Durchflussrate in das Gehäuse. Wenn das Ventil deaktiviert ist, kann der Durchfluss durch das interne Nadelventil mit Hilfe eines Flachschraubendrehers durch den Nadelschaft auf dem Ventilblock angepasst werden. Das Magnetventil wird für die Spülung, für Leckagekompensation und für die Temperaturkontrolle über Signale durch benutzerdefinierte Punkte auf dem 5500 Auswertegerät verwendet.
Das Montagezubehör umfasst 3/8"- Schlauchklemmverschraubungen, die für den Eingangs- und Ausgangsfluss auf den Ventilblock montiert werden, 3/ 8"-Schott- Schlauchklemmverschraubungen, um den Durchfluss in das Gehäuse zu leiten und zertifizierte Dichtungsscheiben mit Bolzen, um den Ventilblock an das Gehäuse zu montieren. Es enthält auch einen 3/8"-Polyethylenschlauch von 1 Meter Länge mit 3/8"- Versteifungseinsätzen für den Polyethylenschlauch, die das Verbinden des Kunststoffschlauchs mit der Klemmverschraubung ermöglicht, ohne dass der Schlauch zusammenklappt.
dass der Schlauch zusammenklappt. Das 5500-MAN-EX-01-* ist für Zonen- Anwendungen zertifiziert. Beachten Sie die Bestellbezeichnungserklärung zur Auswahl des geeigneten Ventilblocks für NEC- und Klasse/Division- Anwendungen.
Das Ventilsystem 5500 arbeitet mit dem Auswertegerät 5500 und den Druckwächtern EPV-5500.
Das System 5500 verfügt über ATEXund IECEx-Zertifizierungen für Zone 2&22-Installation.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DWG and STP files for the Purge 5500-MAN-EX01 / CAD 2-D | ALL | ZIP | 326 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | PTB 03 ATEX 2018 X | ALL | 4024 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx PTB 04.0002X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0G7 | ALL | 244 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|