Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Stationäres Multicode-Lesegerät für alle gängigen 1-D-, 2-D- und Pharmacodes bei Geschwindigkeiten von 6 m/s, gewinkelte Blickrichtung, VGA-Auflösung, Ethernet, RS 232 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 2 | |
Wellenlänge | 650 nm | |
Strahldivergenz | < 1,5 mrad | |
Maximale optische Ausgangsleistung | 0,5 mW | |
Symbologien | Maxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode | |
Leseabstand | 60 mm | |
Schärfentiefe | ± 5 mm | |
Lesefeld | 30 mm x 20 mm | |
Auswertefrequenz | max. 30 Hz | |
Objektgeschwindigkeit | getriggert max. 10 m/s | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS , Global Shutter | |
Pixelanzahl | 752 x 480 Pixel | |
Graustufen | 256 | |
Bildaufnahme | verzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED-Anzeige | für Gut/Schlecht-Lesung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 15% , PELV | |
Leerlaufstrom | max. 250 mA | |
Leistungsaufnahme | 6 W | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 9600 ... 115200 Bit/s | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | Ethernet | |
Protokoll | TCP/IP | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | extern anzulegen 24 V ± 15% PELV | |
Anzahl/Typ | 1 Triggereingang optional bis zu 4 Eingänge |
|
Eingangsstrom | ca. 5 mA bei 24 V DC | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 Elektronikausgänge, PNP , optisch entkoppelt | |
Schaltspannung | extern anzulegen 24 V ± 15 % PELV | |
Schaltstrom | 100 mA je Ausgang | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Ausgang 1 | ||
Ausgangstyp | Videoausgang, RGB (75 Ohm), 1 Vpp | |
Auflösung | VGA, 800 x 600 Pixel | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61326-1 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Video: Buchse, 7-polig Versorgung/Schnittstellen/Ein- und Ausgänge: Sub-D 15-polig UNC LAN : RJ-45-Buchse, 8-polig |
|
Material | ||
Gehäuse | Zink-Druckguss, pulverbeschichtet | |
Masse | ca. 760 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 60 mm | |
Breite | 60 mm | |
Tiefe | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Das stationäre Lesegerät ist ein optisches Identifikationssystem zur Erkennung von bis zu 26 verschiedenen Code-Symbologien. Durch den leistungsstarken Signalprozessor und optimierte Dekodieralgorithmen bietet das Gerät höchste Lesegeschwindigkeiten.
Die Konfiguration erfolgt einfach und komfortabel über die serienmäßige Ethernet-Schnittstelle mit Hilfe eines Standard-Web-Browsers oder über serielle Anbindung.
Die Einrichtung wird durch den integrierten Laserpointer und den VGA-Videoausgang unterstützt. Darüber hinaus besitzt das Gerät einen integrierten Fehlerbildspeicher.
Typische Einsatzbereiche der stationären Lesegeräte sind:
- Dokumentenhandling - Druckmaschinen - Identifikation in der Verpackungs- und Lagertechnik - Erkennung von Leiterplatten
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - ODT-MAC40*-*-*-MC | GER | 2609 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch ODT-MAC400-*-MC/MAC401-*-MC/MAC403-*-MC | GER | 6074 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1821 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|