|
|
PDF herunterladen
|
Plug, Play, Push! Einfach per M12-Stecker anschließen, Taster individuell konfigurieren, Abläufe zuverlässig steuern
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Sicherheit garantiert. Robuste Systeme zur exakten Absolut-Positionierung – selbst in herausfordernden Umgebungen.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Den Elementen trotzen. Störungsfreie Distanz- und Geschwindigkeitsmessung. Selbst bei Regen, Nebel, Wind oder Staub.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Von Standard-Einweg-Lichtschranken und Reflexionstastern bis zu leistungsstarken LiDAR-Sensoren – Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an optoelektronischen Sensoren. Erfahren Sie mehr in dieser Produktübersicht.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:
- Inkrementale Drehgeber
- Absolutwert Drehgeber
- Drehgeber für den Ex-Bereich
- besondere Bauformen
- unterschiedliche Schnittstellentypen
- Zubehör
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Robust. Precise. Blue. With 460 nm, BlueBeam revolutionizes encoder technology—in standard and heavy-duty applications.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Unique combination of laser light section method and 2-D vision technology in a single device.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Five sensing modes; three housing designs; one user interface— efficiency in sensor shape.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
At Pepperl+Fuchs, the path forward is inspired by our commitment to helping you harness the possibilities of Industry 4.0. We are driven by the goal of enabling and supporting fully digitalized manufacturing processes. Sensorik4.0 is our vision for the next generation of technologies that make this digitalization a reality, offering you a competitive edge in an ever-changing environment.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Extrem robust. Kompromissloser Einsatz: Hohe Funktionssicherheit selbst unter extremen Bedingungen.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Integrated measuring functions, rapid object detection and three-way crossover
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Einzigartige Höchstleistung. 1000 mW ERP-Sendeleistung für den kompaktesten UHF-Reader seiner Klasse.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Was ist passiert? Maximaler Einblick durch ereignisgesteuerten Videomitschnitt bis 60 Sekunden vor dem Trigger.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Das neue Einfach. Doppelmaterialkontrolle von Papier, Folie, Holz oder Metall – so einfach wie nie mit IO-Link.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Die Perspektive wechseln. Durchdachte Kombination aus anwendungsoptimiertem Montagekonzept und ausgereiften Sensortechnologien.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
The Only One! Effiziente Konturerfassung durch zuverlässige Schatteneffekt-Korrektur mit nur einem LiDAR-Sensor.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Multifunktional. Modular. Identifiziert, positioniert und vermisst – mit 5 Megapixeln und im selben Augenblick.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Zustandsüberwachung auf Höchstniveau. Intelligente Schwingungsmessung für maximalen Maschinenschutz – sogar bis SIL 2.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Überall sicher. Mit einzigartiger Technologie durch widrigste Umgebungsbedingungen zu maximaler Sicherheit.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
ASi trifft IIoT. Integrierte REST API und umfangreicher Webserver ebnen den Weg zu Industrie 4.0.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Grenzenlose Möglichkeiten. Mit Lichtgeschwindigkeit in die dritte Dimension der Automatisierung.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Compact and Precise. Position accuracy down to a millimeter—even over long distances.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Precision through Fusion. Error-free inclination detection for dynamic applications—in 360° and individually adaptable.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die universell einsetzbaren 2-D-Vision-Sensoren der VOS-Reihe, die schnelle und zuverlässige Messdaten zur präzisen Qualitätskontrolle liefern. Das individuell zusammenstellbare Kamera-Portfolio lässt sich den Herausforderungen verschiedenster Anwendungen entsprechend kombinieren.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über den neuen Türsicherungssensor ShieldScan, der Ihnen maximale Sicherheit für Ihre Drehflügeltüren nach EN16005 bietet. Der optoelektronische Sensor vereint eine innovative Technologie, eine komfortable Inbetriebnahme mit einem puristischen Design und geht dabei keinerlei Kompromisse ein.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Die neue Ultraschallsensorserie UC18GS mit IO-Link von Pepperl+Fuchs verbindet die Vorteile der Ultraschalltechnologie mit leistungsstarken Funktionen zu einer Sensorlösung, die praktisch jeder Anwendungsherausforderung gewachsen ist.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Borschüre erfahren Sie mehr über serielle Gateways (DeviceMaster®), die eine einfache und flexible Einbindung serieller Geräte wie Barcodescanner, RFID-Lesegeräte, Waagen, Drucker oder Vision-Systeme in ethernetbasierte Feldbussysteme wie PROFINET oder EtherNet/IP ermöglichen.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Dieser Flyer stellt den Ultraschall-Funksensor WILSEN.sonic.level mit LoRaWAN-Schnittstelle vor. Der Sensor wird zur intelligenten Füllstandsmessung in den Bereichen Smart City, Smart Logistics, Smart Farming sowie Smart Environment verwendet.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology. Mithilfe dieser Technologie lassen sich unabhängig von der Einbausituation und dem umgebenden Material konstant hohe Schaltabstände erzielen.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:
- Induktive Sensoren zur berührungslosen Erfassung metallischer Objekte
- Kapazitive Sensoren zur Erfassung nicht metallischer Objekte und Medien wie Flüssigkeiten, Granulaten, Papier oder Holz
- Magnetfeldsensoren zur Detektion von Magnetfeldern durch nicht magnetisierbare Materialien in besonders anspruchsvollen Anwendungen
- Zubehör
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Die IO-Link-Master-Serien ICE2 (EtherNet/IP) und ICE3 (PROFINET) bieten zusätzlich zum echtzeitfähigen Feldbusprotokoll eine OPC-UA-Schnittstelle und sind somit bestens geeignet für cloudbasierte Anwendungen ohne übergeordnete Steuerung. Erfahren Sie in dieser Broschüre, wie die Module einen durchgängigen Informationsaustausch vom Feld bis in die Cloud ermöglichen.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:
- Stationäre 2-D-Codeleser
- Mobile 2-D-Codeleser
- Barcodescanner
- Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT
- RFID – Überblick und Technologie
- IDENTControl-Auswerteeinheiten, IO-Link-Master
- LF-Schreib-/Leseköpfe
- HF-Schreib-/Leseköpfe
- UHF-Schreib-/Leseköpfe
- Transponder
- Handhelds
- Geräte für den Ex-Bereich
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Zukunft ist jetzt. Datenaustausch vom Sensor in die Steuerung und darüber hinaus – standardisiert und transparent.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Standardsensoren können andere Metall-Targets nur mit reduziertem Schaltabstand erfassen. Grund hierfür sind die sogenannten Reduktionsfaktoren, die von Metall zu Metall variieren. Reduktionsfaktor-1-Sensoren vereinheitlichen die Schaltabstände für alle Arten von Metallen. Entdecken Sie das gesamte Portfolio – einschließlich der neuen Reduktionsfaktor-1-Sensoren mit IO-Link – in dieser Broschüre.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Mit dem neuen G20 ZPA Motorrollenmodul von Pepperl+Fuchs, kurz für zero pressure accumulation, lässt sich die Paketzufuhr auf Fördersystemen exakt an den Takt der abgeführten Pakete anpassen – individuell und ohne aufwändige Programmierung. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die intelligente und kosteneffiziente Lösung.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Serien R10x und R20x, die über eine zukunftsorientierte Produktarchitektur verfügen und alle optoelektronischen Funktionsprinzipien jeweils in fünf Standard-Bauformen vereinen.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Das induktive Positioniersystem PMI kombiniert die robuste Arbeitsweise eines induktiven Näherungsschalters mit der Präzision eines Weg- und Winkelmesssystems. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über unsere induktiven Positioniersysteme …
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Ob zur Nivellierung von Kranwägen, zur Beschleunigungskontrolle bei Aufzügen oder zur Zustandsüberwachung von Großanlagen: Neigungs- und Beschleunigungssensoren von Pepperl+Fuchs garantieren immer präzise Messungen – auch bei rauen Außenbedingungen. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die Sensoren der F99-Baureihe.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:
- Master und Gateways
- Netzteile und Repeater
- Module für Schaltschrank, Vorschaltkasten und Feldanwendung
- AS-Interface Safety at Work
- AS-Interface in der Prozesstechnik
- Zubehör und Sensoren
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
Leistungsfähige Sensorik erfordert ebenso leistungsfähige Verbindungstechnik. Deshalb bieten wir mit dem Produktportfolio Connectivity eine in sich geschlossene Lösung, in der diese beiden Komponenten in jedem Detail perfekt aufeinander abgestimmt sind. Diese Broschüre gibt einen Überblick über das umfassende Produtkportfolio.
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:
- Die Pulse Ranging Technology
- Zuverlässige Ergebnisse bei höchster Flexibilität
- Innovative Technologie für anspruchsvolle Anwendungen
- verschiedene LiDAR-Sensoren von Pepperl+Fuchs
|
|
|
|
PDF herunterladen
|
In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:
- Zylindrische Bauformen
- Ultraschall-Füllstandssensoren
- Baureihen VariKont, FP, F12, F43, F54
- Ultraschall-Einwegschranken
- Sensoren mit getrennter Auswertung
- Ultraschall-Doppelmaterialerkennung
- Zubehör
- Serviceprogramm ULTRA3000
|
|