Einfach und schnell:
Nutzen Sie den Produktselektor und finden Sie das gesuchte Produkt in nur wenigen Schritten.
Machen Sie sich bereit für die Herausforderungen von Industrie 4.0 – mit smarten Lösungen von Pepperl+Fuchs.
Das Thema Explosionsschutz wird noch komplexer, wenn man es in eine globale Perspektive rückt. Diese Publikation gibt einen Überblick unterschiedlicher Regelwerke für verschiedene Regionen, Nationen und Teile der Welt, um sie transparent und vergleichbar zu machen.
Unser Poster bietet Ihnen den schnellstmöglichen Zugang zu Explosionsschutz-Fachwissen. Für staub- und gasexplosionsgefährdete Bereiche werden die jeweiligen Zonen- und Division-Einteilungen erklärt sowie rechtliche und technische Produktkennzeichen und Schutzprinzipien dargestellt.
Explosionen gehören zu den verheerendsten Ereignissen, die aus nicht bestimmungsgemäßem Anlagenbetrieb oder fehlerhaften Geräten resultieren können. Um diese Risiken zu minimieren, ist ein solides Wissen über die verwendeten chemischen Substanzen und deren sicherheitsrelevante Eigenschaften essenziell. Diese Broschüre bieten Ihnen Erklärungen zu den grundlegenden Prinzipien von Explosionen.
Diese Broschüre bietet einen Überblick über die möglichen Zündschutzarten, mit denen Anlagenplaner und -betreiber unterschiedliche elektrische Betriebsmittel in ihrer Anlage vor einer Explosionsgefährdung schützen können. Sie enthält die wichtigsten Informationen rund um das Thema Zündschutzarten nach der Normenreihe IEC/EN 60079.
Das Dokument richtet sich an Anwender aus den Bereichen Planung und Errichtung eigensicherer Stromkreise. Es erläutert die Besonderheiten, vor allem den Nachweis der Eigensicherheit und die Grundsätze, die bei der Installation zu beachten sind. Neben weiteren relevanten Informationen vermittelt die Broschüre die wichtigsten Anforderungen an einfache elektrische Betriebsmittel.
Brennbare Stäube sind Materialien, die unter Wärmeentwicklung mit Sauerstoff glimmen oder verbrennen können. Wenn eine Staubschicht entzündet wird, entsteht ein Brand. Dieser kann sich zur Staubexplosion entwickeln. Die Broschüre erklärt Zündschutzarten für staubexplosionsgefährdete Bereiche, Besonderheiten brennbarer Stäube, Funktionsprinzip, Kennzeichnung und Besonderheiten bei der Anwendung.
Diese Broschüre richtet sich an Verantwortliche, die sich mit nichtelektrischem Explosionsschutz von explosionsgefährdeten Anlagen auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund der EU–Richtlinie 2014/34/EU gibt sie einen Überblick über Grundlagen, Zündgefahrenbewertung, mögliche Zündquellen und konstruktive Gegenmaßnahmen nach EN ISO 80079-36 und EN ISO 80079-37.
Vor dem Hintergrund der EU–Richtlinie 2014/34/EU gibt die Broschüre einen Überblick über die Identifikation von möglichen Zündquellen und den Umgang damit nach IEC EN 60079-14.
Die Zündschutzart Überdruckkapselung (Ex p) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie basiert auf dem Prinzip der Trennung und ist eines der wenigen Konzepte, die zum Schutz vor Gas- oder Staubgefahren eingesetzt werden können. Diese Veröffentlichung behandelt die Zündschutzart im Allgemeinen und bietet zusätzlich viele spezifische Hinweise.