Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
A climbse of Pepperl+Fuchs fair booth

Lust zu lesen?

Nehmen Sie Platz und schmökern Sie in unseren Broschüren …

HANNOVER MESSE Highlights


Overview Highlight Brochures


Photoelectric Sensors Brochure PDF herunterladen

Von Standard-Einweg-Lichtschranken und Reflexionstastern bis zu leistungsstarken LiDAR-Sensoren – Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an optoelektronischen Sensoren. Erfahren Sie mehr in dieser Produktübersicht.

Broschürencover Serien R10x und R20x PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Serien R10x und R20x, die über eine zukunftsorientierte Produktarchitektur verfügen und alle optoelektronischen Funktionsprinzipien jeweils in fünf Standard-Bauformen vereinen.

Ultrasonic Sensors Overview PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Zylindrische Bauformen
  • Ultraschall-Füllstandssensoren
  • Baureihen VariKont, FP, F12, F43, F54
  • Ultraschall-Einwegschranken
  • Sensoren mit getrennter Auswertung
  • Ultraschall-Doppelmaterialerkennung
  • Zubehör
  • Serviceprogramm ULTRA3000
Overview Rotary Encoders PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Inkrementale Drehgeber
  • Absolutwert Drehgeber
  • Drehgeber für den Ex-Bereich
  • besondere Bauformen
  • unterschiedliche Schnittstellentypen
  • Zubehör
IO-Link PDF herunterladen

Zukunft ist jetzt. Datenaustausch vom Sensor in die Steuerung und darüber hinaus – standardisiert und transparent.

EC_XM_20240229_01_brochure_push-button-box_io-link PDF herunterladen

Plug, Play, Push! Einfach per M12-Stecker anschließen, Taster individuell konfigurieren, Abläufe zuverlässig steuern

Ventilstecker mit IO-LInk PDF herunterladen

Ventile smart steuern. Anlagenverfügbarkeit steigern, Energiekosten senken – mit Mehrwertdaten direkt aus Ihrer Anwendung.

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Die Pulse Ranging Technology
  • Zuverlässige Ergebnisse bei höchster Flexibilität
  • Innovative Technologie für anspruchsvolle Anwendungen
  • verschiedene LiDAR-Sensoren von Pepperl+Fuchs

 

 

F800 Series RFID Read/Write Device PDF herunterladen

Lückenlose Transparenz. Vier leistungsstarke Antennen für zuverlässige Identifikation bis 12 m – in Sekundenbruchteilen.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle PDF herunterladen

Den Elementen trotzen. Störungsfreie Distanz- und Geschwindigkeitsmessung. Selbst bei Regen, Nebel, Wind oder Staub.

Inertial Measurement Unit F99 PDF herunterladen

Precision through Fusion. Error-free inclination detection for dynamic applications—in 360° and individually adaptable.

EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system PDF herunterladen

Sicherheit garantiert. Robuste Systeme zur exakten Absolut-Positionierung – selbst in herausfordernden Umgebungen.

Identifikations Systeme Gruppenbild PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Stationäre 2-D-Codeleser
  • Mobile 2-D-Codeleser
  • Barcodescanner
  • Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT
  • RFID – Überblick und Technologie
  • IDENTControl-Auswerteeinheiten, IO-Link-Master
  • LF-Schreib-/Leseköpfe
  • HF-Schreib-/Leseköpfe
  • UHF-Schreib-/Leseköpfe
  • Transponder
  • Handhelds
  • Geräte für den Ex-Bereich
EC_XM_20240410_01_literature_cover_MCC-Overview_1067x754px PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unser Enterprise-Mobility-Portfolio. Erfahren Sie mehr über die Lösungen für Mobile Computing und Kommunikation, das Mobile-Worker-Konzept sowie über unsere Kundenservices. (Juli 2024, 3 MB)

EC_JS_20240314_01_Tab-Ex-04-Pro-Tablet-Series-brochure-cover PDF herunterladen

In dieser Broschüre wird das Tab-Ex 04 Pro als weltweit erstes und einziges 5G-fähiges 10-Zoll-Android-Tablet für den Einsatz in Zone 2/22 und Div. 2 vorgestellt. Das robuste, hochsichere Tablet basiert auf dem Galaxy Tab Active4 Pro von Samsung und verfügt über ein schlankes und leichtes Design. (März 2024, 1.1 MB)

VisuNet FLX – die modulare HMI Plattform zum Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2 PDF herunterladen

Perfekt gelöst. Das einzigartige HMI-System, das perfekt zu Ihrer Anwendung passt.

EC_XM_20240417_bro_cover_hic2422_571px PDF herunterladen

Doppelt funktional. Maximale Signaldichte in zwei Kanälen durch das schlanke 12,5 mm Gehäuse.