Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Unsere Broschüren zur ACHEMA

Lust zu lesen?

Nehmen Sie Platz und schmökern Sie in unseren Broschüren …

ACHEMA Highlights


Literatur zu unseren Messe-Highlights


WILSEN.sonic.level PDF herunterladen

Dieser Flyer stellt den Ultraschall-Funksensor WILSEN.sonic.level mit LoRaWAN-Schnittstelle vor. Der Sensor wird zur intelligenten Füllstandsmessung in den Bereichen Smart City, Smart Logistics, Smart Farming sowie Smart Environment verwendet.

Identifikations Systeme Gruppenbild PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen zu den Themen:

  • Stationäre 2-D-Codeleser
  • Mobile 2-D-Codeleser
  • Barcodescanner
  • Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT
  • RFID – Überblick und Technologie
  • IDENTControl-Auswerteeinheiten, IO-Link-Master
  • LF-Schreib-/Leseköpfe
  • HF-Schreib-/Leseköpfe
  • UHF-Schreib-/Leseköpfe
  • Transponder
  • Handhelds
  • Geräte für den Ex-Bereich
EC_XM_20230323_03_literature_cover_F31K2_1067x754px PDF herunterladen

Extrem robust. Kompromissloser Einsatz: Hohe Funktionssicherheit selbst unter extremen Bedingungen.

Vibration Sensors PDF herunterladen

Zustandsüberwachung auf Höchstniveau. Intelligente Schwingungsmessung für maximalen Maschinenschutz – sogar bis SIL 2. 

EC_CM_20230607_Brochure_Cover_Ethernet-APL.jpg PDF herunterladen

Shaping the Future. Der erste Switch weltweit, der Ethernet ins Feld der Prozessanlage bringt.

Produktübersicht Interfacetechnik PDF herunterladen

Safety above All. Weltweit zertifizierter Schutz für Mensch, Anlage und Umwelt.

EC_XM_20240417_bro_cover_hic2422_571px PDF herunterladen

Doppelt funktional. Maximale Signaldichte in zwei Kanälen durch das schlanke 12,5 mm Gehäuse.

VisuNet FLX – die modulare HMI Plattform zum Einsatz bis in Zone 2/22, Div. 2 PDF herunterladen

Perfekt gelöst. Das einzigartige HMI-System, das perfekt zu Ihrer Anwendung passt.

VisuNet GXP Remote Monitor Brochure PDF herunterladen

Modulares Leichtgewicht. Entwickelt für die hohen Anforderungen der Life-Science-Industrie.

EC_XM_20240410_01_literature_cover_MCC-Overview_1067x754px PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über unser Enterprise-Mobility-Portfolio. Erfahren Sie mehr über die Lösungen für Mobile Computing und Kommunikation, das Mobile-Worker-Konzept sowie über unsere Kundenservices.

EC_CM_20231128_brochure_smart-ex_03_smart_digitalization PDF herunterladen

In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über das Smart-Ex® 03. Das hoch performante 5G-Smartphone für explosionsgefährdete Bereiche ist für den Einsatz auf der ganzen Welt zertifiziert.

EC_JS_20240314_01_Tab-Ex-04-Pro-Tablet-Series-brochure-cover PDF herunterladen

In dieser Broschüre wird das Tab-Ex 04 Pro als weltweit erstes und einziges 5G-fähiges 10-Zoll-Android-Tablet für den Einsatz in Zone 2/22 und Div. 2 vorgestellt. Das robuste, hochsichere Tablet basiert auf dem Galaxy Tab Active4 Pro von Samsung und verfügt über ein schlankes und leichtes Design. (März 2024, 1.1 MB)

Remote I/O Solutions for Use in Zone 1 and Zone 2/Div. 2 PDF herunterladen

Welten verbinden. Prozesse steuern und optimieren mit digitalem Zugang zu jedem Signal.