Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile, Integrierte Schaltung, Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung, Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage, Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung, Bauform(S2): Zylinderförmig, glatt, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa
Archivierte Produktversion: 1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Spannungsausgang 0/1 V ... 5 V, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Typ: 2-Draht-Anschluss, Typ [2]: 3-Draht-Anschluss, Typ [3]: 4-Draht-Anschluss, Feldgerät: Widerstandsthermometerpa
Archivierte Produktversion: 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingangpa
Archivierte Produktversion: 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 20 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Sicherheitsrelaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes An- und Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, ETS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Anschalten), DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), DPS-Funktion (allpoliges Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3pa
Archivierte Produktversion: Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen, Typ 3 nach EN 61643-11, Nennspannung 120 V AC, Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 3 nach EN 61643-11:2013 Class III nach IEC 61643-1:2011, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 2pa
Interface-Technologie von Pepperl+Fuchsbietet eine Vielzahl an Komponenten und Lösungen für Ex-Anwendungen in der Prozessindustrie ... -SystemsbietetherausragendeFeatures . Das PowerRail zur Tragschienenmontagereduziert den Verdrahtungs- und Wartungsaufwandganzerheblich. Die neueK-DUCTProfilschiene mit zweiseparatenKabelkanälenmaximiertPlatz und Kanaldichte im Schaltschrank ...
Von der Batteriezelle über das Batteriemodul bis hin zum Batteriepack: Pepperl+FuchsbietetleistungsfähigeSensorik für eine automatisierteBatteriefertigung ... . Für diese Aufgabe ist der 2-D-Universal-Vision-SensorVOS die idealeWahl: Der Sensorliestsowohl1-D- und 2-D-Codes als auch Texte, die auf dem Label des Batteriemodulsaufgedruckt sind – schnell, zuverlässig und flexibelparametrierbar. WeitereLösungen ...
Das WCS ist für Anwendungen mit extremenUmgebungsbedingungen oder besonderslangenStreckenkonzipiert ... Weg-Codier-System | WCSWCSVorteileModularesDesignWCSVariantenCodeschienen und ID-PadsMontagesystemeAnwendungenKontakt Der absoluteMaßstab. BewährtesSystem mit höchsterPräzision – auch bei Wetterextremen, Schmutz, aggressiverUmgebung ...
Erfahren Sie mehr über die Absolut-Linearpositioniersysteme von Pepperl+Fuchs für Safety-Anwendungen bis SIL3 und PLe ... die Codessichtbar und liest sie aus. Dank des großenLesefensterserfasst er dabeiimmermehrereDataMatrix-Codes auf einmal. Das macht das Systembesondersstörsicher. Die sichereAuswerteeinheitverarbeitet und bewertet die redundantenSignale des safePXV ...
Erhalten Sie einen Überblick über das breitePortfolioverschiedenerHMI-Systeme für die Prozessindustrie von Pepperl+Fuchs ... eine großeFlexibilität. Die industriellenBox-PCsbasieren auf dem Intel®-Celeron- und i5-Embedded-Prozessor (KabyLake) der siebtenGeneration. Zudemunterstützen sie neuesteHigh-Speed-Speichertechnologie (M.2NVMe1.3) und erweiterteRAM-Konfigurationen ...
Pepperl+Fuchs’ LoRaWANbasedultrasonicsensorWILSENisasturdysolutionforfilllevelmonitoringanddistancemeasurement ... energieeffizient über Kilometer. EinfacheInstallation und Bedienung Die WILSEN.sonic-Sensorenlassen sich bequemperDownlink-Kanal-Fernzugriff oder direkt vor Ort mit einer App für mobileGeräte (Android oder iOS) für den jeweiligenEinsatzzweckkonfigurieren ...
Die SmartRunner-Technologievereinterstmals das leistungsstarkeLichtschnittverfahren mit einem Vision-SensorinklLED-Beleuchtung Das Resultat sind soforteinsatzfähigePlug&Play-Lichtschnittsensoren, mit denen Sie Ihre Prozesseeffizientgestalten ... . KompaktesDesign bei maximalerLeistung Das kleineGehäuse mit 55 × 38 × 85mm (L × B × H) ermöglicht eine einfachemechanischeIntegration, selbst bei beengtenEinbaubedingungen. Durch die Verwendung eines Umlenkspiegels wird eine virtuelle ...
Der SmartRunner3-D ist der neueste3-D-Sensor, der wahlweise mit Time-of-Flight-Technologie oder Stereo-Vision-Technologieerhältlich ist Erfahren Sie mehr ... Fremdlichtunterdrückung >20klux >100kluxRohbildmaße1300 (H) x1080 (V) Pixel, ca. 1,4MP640 (H) x480 (V) Pixel, ca. 0,3MPAnwendungenÜberprüfen auf Vollständigkeit und Unversehrtheit In der Verpackungsindustriekommt der SmartRunnerExplorer3-D mit Stereo-Vision ...
IndustrielleFMCW-Radarsensoren von Pepperl+Fuchszeichnen sich durch eine hoheReichweite aus und sind ideal für die Integration in mobileMaschinengeeignet ... nutzen die CiA-301-konformenRadarsensoren von Pepperl+Fuchs eine integrierteCANopen-Schnittstelle . Somitlassen sich die Sensorendenkbareinfach in existierendeCAN-Bus-Infrastrukturen (etwa an mobilenMaschinen) einbinden, ohne dassaufwendigeneue ...
Überspannungsschutz für die Prozessindustrie von Pepperl+Fuchs ... ist für die Hutschienenmontagegeeignet und kann einfach und werkzeugfreieingesetzt werden. Die integrierteLoop-Disconnect-Funktionvereinfacht die Fehlerbehandlung. HighlightsM-LB-2000KompakteBreite von 6,2mm für geringerenPlatzbedarfEinfachsteInstallation ...
1-10/907Ergebnisse pro Seite:
Es wurden keine Ergebnisse gefunden?
Folgende Tipps können helfen:
Prüfen Sie die Rechtschreibung Ihres Suchbegriffes,
verfeinern Sie Ihre Suchanfrage oder
verwenden Sie * als Platzhalter vor dem jeweiligen Suchbegriff.
Gerne können Sie auch direkt mit uns Kontakt aufnehmen.