Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vision Sensor VOS412-BIS-60-WH-F119

VOS412-BIS-60-WH-F119
  • Automatisches Teach-In der Referenz
  • Selbstständige Suche des optimalen Bildausschnittes
  • Integrierter Fehlerbildspeicher
  • Integrierte Beleuchtung
  • Sichere Erkennung bei Objektgeschwindigkeiten bis zu 4 m/s

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VOS412-BIS-60-WH-F119

Produktbeschreibung
Bogeninspektions-Sensor zur Überwachung von Bogenfolgen mittels Bildverarbeitung oder Barcode-Auswertung, gewinkelte Blickrichtung
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
Objektgröße25 mm x 25 mm
Leseabstand60 mm
Schärfentiefe± 5 mm
Lesefeld75 mm x 45 mm
Auswertefrequenz7 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 3 m/s
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 20 %
Leerlaufstrommax. 250 mA
Leistungsaufnahme6 W
Schnittstelle 1
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingang
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/Typ2
Eingangsstromca. 3,5 mA bei 24 V DC
Kabellängemax. 30 m
Ausgang
Anzahl/Typ3 Elektronikausgänge, PNP optisch entkoppelt
SchaltungsartPNP optisch entkoppelt , kurzschluss-/überlastfest
Schaltspannung24 V
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 61326-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Gehäuselänge
Gehäusedurchmesser
SchutzartIP65
AnschlussM12-Stecker, 8-polig ,
M12-Buchse 4-polig
Material
GehäuseZink-Druckguss, pulverbeschichtet
LichtaustrittGlasscheibe
Montage2 x Gewinde M5
Masseca. 730 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite60 mm
Tiefe90 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS412-BIS-60-WH-F119

Produktdokumentation: VOS412-BIS-60-WH-F119

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch VOS412-BISGERPDF1099 KB
Handbuch Vision ConfiguratorGERPDF1421 KB

Konstruktion / Simulation: VOS412-BIS-60-WH-F119

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1556 KB

Software: VOS412-BIS-60-WH-F119

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB
VSX-Interface libraries for communication with VSX sensors / Libraries zur Kommunikation mit VSX-SensorenV6.0.02.4945ZIP18196 KB

Zugehörige Produkte: VOS412-BIS-60-WH-F119

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa