Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Systembeleuchtungen

Produkt auswählen

Produkt

Öffnungswinkel des Lichtkegels 10°, Weißlicht, 16 High-Power-LEDs, Leuchtfeldgröße Ø 71 mm x 104 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Öffnungswinkel des Lichtkegels 49°, Weißlicht, 16 High-Power-LEDs, Leuchtfeldgröße Ø 71 mm x 104 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Öffnungswinkel des Lichtkegels 44°, Weißlicht, 24 High-Power-LEDs, Leuchtfeldgröße 242 x 18 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Öffnungswinkel des Lichtkegels 48°x19°, Weißlicht, 16 High-Power-LEDs, Leuchtfeldgröße 242 x 18 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Öffnungswinkel des Lichtkegels 10°, Weißlicht, 1 High-Power-LED, Leuchtfeldgröße Ø 24,2 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Öffnungswinkel des Lichtkegels 26°, Weißlicht, 1 High-Power-LED, Leuchtfeldgröße Ø 24,2 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Öffnungswinkel des Lichtkegels 49°, Weißlicht, 1 High-Power-LED, Leuchtfeldgröße Ø 24,2 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Weißlicht, 576 High-Power-LEDs, diffuses Licht, als Durchlicht einsetzbar, Leuchtfeldgröße 200 x 200 mm, integrierter Blitzcontrollerfa

Ergebnisse eingrenzen