Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VOS-LE-C-8MM
Produktbeschreibung |
Manuell geregeltes Objektiv mit Fixierschrauben für C-Mount Kameras |
Allgemeine Daten |
Optische Auflösung | 0,3 MP |
Brennweite | 8,5 mm |
Brennweitenbereich | < 12 mm |
Format | 2/3" |
Blende | F1,5-C |
Blendensteuerung | manuell |
Horizontaler Bildwinkel | 56,5 ° |
Vertikaler Bildwinkel | 43,3 ° |
Diagonaler Bildwinkel | 67,9 ° |
bei Bildformat | 8,8 x 6,6 mm |
MOD (Minimale Objekt Distanz) | 200 mm |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Masse | 120 g |
Objektivanschluss | C-Mount |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 42 mm |
Filtergewinde | M 40,5 × 0,5 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
VOS-LE-C-8MM