Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VOS-LE-C-16MM-JC
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zubehör Kameraobjektiv VOS-LE-C-16MM

VOS-LE-C-16MM
  • Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
  • Brennweite 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0,25 m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VOS-LE-C-16MM

Produktbeschreibung
Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixierschrauben, C-Mount Kameras
Allgemeine Daten
Optische Auflösung2 MP
Brennweite16 mm
Brennweitenbereich≥ 12 mm ... < 25 mm
Format2/3"
BlendeF1,4-16
Blendensteuerungmanuell
Horizontaler Bildwinkel31 °
Vertikaler Bildwinkel23,4 °
Diagonaler Bildwinkel38,3 °
bei Bildformat8,8 x 6,6 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)250 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
Masse63 g
ObjektivanschlussC-Mount
Abmessungen
Länge33,2 mm
Durchmesser29,5 mm
FiltergewindeM 27 × 0,5

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-LE-C-16MM