Érzékelőmegoldások mobil berendezésekhez
A mobil berendezések érzékelőinek megbízhatóan kell működniük még nehéz körülmények között is; aszfalton és terepen egyaránt. A Pepperl+Fuchs kifejezetten mobil berendezésekre szabott megoldások széles választékát kínálja: strapabíró kialakítású érzékelőket E1 jóváhagyással vagy CAN interfészekkel.
Markolók, betonkeverők, billencsek és daruk: csak néhány a nehéz körülmények között használt, strapabíró építőipari gépek közül. Az építőipari gépeken használt ipari érzékelőknek mechanikusan és elektromosan is strapabírónak, megbízhatónak és pontosnak kell lenniük. A Pepperl+Fuchs olyan termékeket kínál, melyek kielégítik járműve egyedi igényeit.
A megbízható érzékelőmegoldások elengedhetetlenek a mezőgazdasági járművek biztonságos és hatékony működtetéséhez. A Pepperl+Fuchs megfelelő ipari érzékelőivel növelhető a termelékenység a különböző folyamatok során – traktorokba, mezőgazdasági permetezőgépekbe, betakarítógépekbe vagy bármilyen más mezőgazdasági gépbe szerelve.
A kukásautóknak, a buszoknak és a sürgősségi járműveknek, például a tűzoltóautóknak nagy teljesítményű érzékelőkre van szükségük, hogy biztonságosan és megbízhatóan működjenek nehéz körülmények között. A Pepperl+Fuchs E1 jóváhagyással rendelkező ipari érzékelők teljes választékát kínálja, amelyeket kifejezetten közutakon való használatra terveztek.
A Controller Area Network (CAN) egy nemzetközi kommunikációs szabvány, amelyet széles körben használnak a mobil gépeken a fedélzeti vezérlők és a különböző csatlakoztatott érzékelők közötti adatátvitelhez. Használata jelentősen csökkentheti a kábelezési munkákat, továbbá olcsó, tartós hálózatot biztosít. A Pepperl+Fuchs ultrahangos, radaros és dőlésszög-érzékelőket, valamint CAN J1939 és CANopen interfészekkel ellátott forgó jeladókat kínál a CAN-alapú alkalmazásokba történő egyszerű integráláshoz.
A dugattyúk elhelyezkedésének érzékelése a hengerekben sok különböző mobil alkalmazásban nékülözhetetlen a precíz felügyelethez és vezérléshez – a markológépek hidraulikus hengereitől kezdve a kamionok lerakodási mechanizmusaiig. Az ultrahangos érzékelők egy hengerrel párhuzamos csőbe szerelhetők. Ily módon lehetővé teszik a dugattyú helyzetének pontos érzékelését a henger szerelése nélkül. Hengerméretétől függően az UC800-F77S, M18, vagy M30 sorozatú ultrahangos érzékelők használhatók.
A műtrágyát és permetlét a földekre juttató mezőgazdasági gépek esetében az optimális terítés érdekében a gém és a termény között folyamatosan fenn kell tartani az állandó távolságot. Ehhez a gém dőlésszögének folyamatos ellenőrzésére van szükség. Az F99 inerciális mérőegység megbízhatóan érzékeli a gém dőlésszögét a folyamatos rezgések, a változó időjárási körülmények, a kosz és a por ellenére.
Ahhoz, hogy a mobildarun lévő gém lehetséges pozícióit megállapíthassuk, először a tartókarok pontos helyzetét kell feljegyezni. A kábeldobos forgó jeladók ideálisak erre a célra: Kábeldobbal kombinálva az integrált abszolút forgó jeladó képes érzékelni a tartókar pontos lineáris mozgását. A mérési módszer és a műszaki kialakítás miatt a készülék igen strapabíró a külső hatásokkal szemben.
Az olyan mobil berendezések, mint például a markológépek, gyakran rendkívül korlátozott látómezővel rendelkeznek hátul és oldalt. Az emberekkel, tárgyakkal vagy más járművekkel való ütközések elkerülése érdekében az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők biztonságosan felügyelik ezeket a területeket. Az integrált CAN interfész lehetővé teszi az érzékelők közvetlen integrálását a jármű CAN-busz rendszerébe.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
A Pepperl+Fuchs robusztus és tartós rezgésérzékelői fontos szerepet játszanak a mobil berendezésekben található forgó alkatrészek állapotának figyelésében. A VIM sorozat rezgésérzékelői a rezgési sebesség, a rezgési gyorsulás, a hőmérséklet és a csapágy állapotának észlelésével sokrétű visszajelzést adnak, és figyelmeztetik a felhasználót a karbantartás szükségességére.
A mobil betonkeverőkben a keverő- és szivattyúmotorok, illetve a dobfogaskerék mechanikai kopásnak vannak kitéve. A működés közbeni mechanikai terhelést a lehető legpontosabban kell rögzíteni az alkatrészek időben történő, igényalapú szervizelésének kezdeményezéséhez. A Pepperl+Fuchs VIM3 rezgésérzékelője megbízhatóan figyeli a létfontosságú járműalkatrészek rezgéseit. A meghatározott határérték elérésekor egy automatikus karbantartási üzenet jelenik meg, amely lehetővé teszi a mérésen alapuló megelőző karbantartást.
A nagy teherbírású mobildaruk biztonságos üzemeltetésénél nyolc induktív érzékelőt használnak a tartókarok figyelésére. Az érzékelőktől érkező egyes jeleket logikai módon kell összecsatlakoztatni, majd továbbítani a daru vezérlőpaneléhez. A logikai AND-vel felszerelt Y-elosztók lehetővé teszik az érzékelők soros csatlakoztatását a járművön sorkapcsok nélkül, egyszerűsítve ezzel a vezetékezést és csökkentve a telepítési időt.
Kérdése van a mobil berendezésekhez szükséges érzékelőmegoldásainkkal kapcsolatban?
Örömmel segítünk! Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt vagy egyeztessen időpontot szakértőink egyikével, hogy többet megtudhasson az Önt érdeklő termékekről.