Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Megbízható és biztonságos ütközéselkerülés

Ultrahangos érzékelők integrált CAN-interfésszel mobil berendezésekhez

Az alkalmazás

Nagy mennyiségű föld mozgatásakor a nagy építkezéseken vagy a külszíni bányászatban a markológépekre olyan feladatokhoz van szükség, mint a gödrök kiásása és újbóli feltöltése. Az eszközöket ömlesztett anyagok és egyéb, a helyszínen szükséges áruk szállítására is használják. Ezeknek a mobil berendezéseknek mindig és minden irányban biztonságosan kell működniük még bizonytalan terepen is.


A cél

Az olyan mobil berendezések, mint például a markológépek, gyakran rendkívül korlátozott látómezővel rendelkeznek hátul és oldalt. Az ilyen berendezések manőverezésekor, vagy a forgási tartományukon belül figyelni kell az emberekkel, tárgyakkal vagy más járművekkel való veszélyes ütközések elkerülésére. A biztonsági rendszernek a helyzettől függően egy adott teljesítményszintnek (PL) vagy biztonságintegritási szintnek (SIL) kell megfelelnie. Ehhez teljesen megbízható érzékelésre vagy távolságmérésre van szükség az érintett területen. Az ehhez szükséges érzékelőknek továbbá ellen kell állniuk az olyan kihívást jelentő környezeti körülményeknek, mint a por, a szennyeződés, a nedvesség és az erőteljes hőmérséklet-ingadozás. Ezenkívül magas EMC-ellenállásra van szükség ahhoz, hogy más eszközök ne zavarják a mérések megbízhatóságát vagy az érzékelők működését.


A megoldás

Az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők az elsők, amelyek integrált CAN-interfésszel rendelkeznek
Az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők az elsők, amelyek integrált CAN-interfésszel rendelkeznek

Az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők a mobil berendezések oldalára és hátuljára kerülnek fel, hogy a korlátozottan belátható területek megfelelő felügyeletét biztosítsák. Az érzékelők számát és érzékelési tartományát az adott jármű mérete alapján választják ki, hogy a hangnyalábok megfelelő mértékben lefedjék a megfigyelési területet. Az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők beépített CAN-interfésszel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az érzékelők közvetlen integrálását a jármű CAN-busz rendszerébe. A védettségi szint (IP68) biztosítja, hogy az eszközök nemcsak szennyeződés-, hanem por- és vízállóak is legyenek. Ezenkívül az érzékelőket úgy tervezték, hogy akár -40 °C-os hőmérsékletnek is ellenálljanak, magas EMC-ellenállással rendelkezzenek, és az E1 jóváhagyásnak köszönhetően közúton is használhatók legyenek.

Az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők a kívánt teljesítménytől vagy biztonságintegritási szinttől függően egyenként vagy redundáns módon is használhatók. A személyre szabott biztonsági koncepció megerősíti az érzékelők alkalmasságát a biztonság szempontjából fontos alkalmazásokhoz, és megkönnyíti a megfelelő ellenőrzést a felhasználó számára.

Műszaki jellemzők

  • Érzékelési tartomány: Akár 4000 milliméter
  • Jóváhagyás: E1
  • Megnövelt hőmérsékleti tartomány: -40 °C – 85 °C
  • Védettségi szint: IP68
  • Interfész: CANopen
  • Csatlakozók: M12, DEUTSCH, AMP

Az előnyök

Az UC*-L2M-B16 sorozatú ultrahangos érzékelők az elsők, amelyek integrált CAN-interfésszel rendelkeznek, ami lehetővé teszi az érzékelők közvetlen integrálását a mobil berendezés CAN-busz rendszerébe. A különböző speciális csatlakozók (M12, DEUTSCH és AMP) széles választéka lehetővé teszi az érzékelők problémamentes használatát a meglévő konfigurációkban. A kiegészítő funkciók széles választéka szintén maximális rugalmasságot biztosít a felhasználó számára az alkalmazásaihoz. Ez azt jelenti, hogy a zavaró berendezés-alkatrészek kizárhatók a következetes mérések biztosítása érdekében. Az állítható hangnyaláboknak köszönhetően az érzékelők gyorsan az adott alkalmazáshoz igazíthatók anélkül, hogy az érzékelési tartomány csökkenne. Az automatikus érzékelő-szinkronizálás kényelmes működést biztosít, ha több érzékelőt használ szűk helyen. Ezenkívül a személyre szabott biztonsági koncepció költséghatékony ütközésvédelmet tesz lehetővé a PL c/SIL 1 vagy PL d/SIL 2biztonsági alkalmazások esetében, még utólagos felszerelés esetén is.


Rövid áttekintés

  • A megfigyelési területen lévő tárgyak gyors és teljes mértékben megbízható érzékelése
  • CAN-interfész a mobil berendezések optimális integrációjához
  • Ellenáll a pornak, a szennyeződésnek és az erőteljes hőmérséklet-ingadozásnak
  • Magas EMC-ellenállás
  • Biztonságos ütközéselkerülés a PL c/SIL 1, redundáns a PL d/SIL 2 szabványnak megfelelően

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.