Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hordozható betonkeverők karbantartása a tényleges igényeknek megfelelően

A rezgésérzékelők figyelemmel kísérik a létfontosságú alkatrészek állapotát

Az alkalmazás

A hordozható betonkeverők (keverőkamionok) folyékony betonkeveréket szállítanak kis és nagy építési területekre. Ezért gyakorlatilag minden építkezési projektben kulcsszerepet játszanak, hiszen a falak és a mennyezet mellett az alapot is elsősorban a keverőkamionok által szállított anyagból öntik. A belül körkörös lapátokkal ellátott keverődobmotoros mozgása folyamatosan keveri a folyékony anyagot, ezzel megakadályozza a beton megszilárdulását. Az építkezésen a forgás iránya megfordul, így a lapátok kifelé hajtják a betont. A beépített betonszivattyúval ellátott keverőkamionokat olyan alkalmazásokhoz használják, ahol a szokásos betoncsúszda nem elegendő. Ezt az alapvető építőanyagot csak akkor lehet biztosítani, ha ezek az alkatrészek megfelelően működnek.


A cél

A beton pontos szállítását nem akadályozhatja a gépalkatrészek meghibásodása. A keverő- és szivattyúmotorok, valamint a dobfogaskerék mechanikai kopásnak van kitéve, amely a beton mennyiségétől és típusától függően változhat. A működés közbeni tényleges mechanikai terhelést a lehető legpontosabban kell rögzíteni az alkatrészek időben történő, igényalapú szervizelésének kezdeményezéséhez.


A megoldás

VIM3 rezgésérzékelő
VIM3 rezgésérzékelő

A VIM3 rezgésérzékelők érzékelik a létfontosságú járműalkatrészek rezgéseit. A rezgésminta a kopás mértéke alapján változik, ami lehetővé teszi az adott alkatrész tényleges állapotára vonatkozó pontos következtetés levonását. Egy meghatározott határérték elérésekor automatikus szervizelési értesítés jelenik meg. Szervizelésre tehát csak akkor kerül sor, ha valóban szükség van rá, de mindig időben. Az érzékelő a rezgésminta hirtelen változásait is érzékeli, amelyek akut károsodásra utalhatnak.

 

Műszaki jellemzők

  • Rezgésmérés a négyzetes középérték (RMS) segítségével
  • Opcionális IO-Link interfész a folyamatadatokhoz, paraméterezéshez és diagnosztikához
  • Könnyen felszerelhető
  • Egyszerű üzembe helyezési folyamat
  • Strapabíró rozsdamentes acél ház
  • IP66/IP67 védettségi szint (ha csatlakoztatva van)

Az előnyök

Az ilyen gépek hagyományos megelőző karbantartása időalapú, és az üzemórák számától függ. Ehhez képest a mért változókon alapuló eljárás jelentősen csökkentheti a karbantartást. Ugyanakkor a gép rendelkezésre állása nő, mivel a létfontosságú alkatrészek tényleges kopási állapota ismert. A váratlan meghibásodások, amelyek az építkezés leállásához és magas következményes költségekhez vezethetnek, nagy valószínűséggel kizárhatók. A kompakt és strapabíró rezgésérzékelők könnyen integrálhatók a gépi környezetbe és a vezérlőpanelbe.


Rövid áttekintés

  • A fix szervizintervallumokat a mért változókon alapuló megelőző karbantartás váltja fel
  • A karbantartás optimalizálása megbízható igényfelismeréssel
  • Stabil mérés, valamint a differenciált diagnosztika lehetősége
  • Kompakt eszköz a könnyű mechanikai és elektronikus integrációhoz

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.