A német Pepperl+Fuchs úttörő szenzorgyártó új utat nyit az ultrahangos szenzortechnológiában a mobil berendezések CAN-interfész alapú alkalmazásaihoz: A gépgyártók most először használhatnak E1-jóváhagyású, beépített CAN-interfésszel rendelkező ultrahangos érzékelőket mobil berendezéseikben, így a további CAN-interfészek költséges és időigényes integrálása a múlté!
A Pepperl+Fuchs bevált „L2” termékcsaládjának legújabb tagja lehetővé teszi az összes érzékelő funkció kényelmes konfigurálását CAN-interfészen, PLC-n, PC-n (DTM-en keresztül) vagy USB-CAN átalakítónkeresztül. A pontos interferencia célpont elnyomása és az állítható hangnyaláb szélessége lehetővé teszi az alkalmazáshoz való optimális alkalmazkodást: A kiálló gépalkatrészek, amelyek interferenciát okozhatnak, egyszerűen elnyomhatók, míg a hangnyaláb a mérési tartomány csökkenése nélkül állítható. Az autonóm szinkronizálásnak köszönhetően több ultrahangos érzékelő is gond nélkül üzemeltethető egymás közelében.
A sikeres paraméterezést követően az új L2 CAN érzékelők a Pepperl+Fuchs ipari ultrahangos technológiájának teljes erejét demonstrálják: A távolságok megbízhatóan mérhetők anyagtól, felületi szerkezettől és színtől függetlenül – még a legnehezebb környezeti körülmények között is. Az IP68 védettségi fok , a magas EMC-állóság és a -40 °C-tól +85 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány az érzékelők robusztusságáról tanúskodik. A mobil berendezéseken lévő eszközök kábelezésének egyszerűsítése érdekében az ipari automatizálásban általánosan használt kerek csatlakozókkal ellátott változatok mellett olyan csatlakozók is rendelkezésre állnak, mint az AMP és a DEUTSCH .