Az építőipari gépek, mint például a mobildaruk és a teherautóra szerelt betonpumpák működésük során támaszokkal kerülnek rögzítésre. A gém által mozgatható terhelés mértéke a támaszok hosszán múlik; ezeket azonban gyakran csak részben lehet meghosszabbítani a helyi viszonyoknak megfelelően. Az adott pozícióban megengedett legnagyobb terhelést a terhelt rudak aktuális hossza alapján számolják. A gém igazítása és hosszabbításának mértéke olyan további paraméterek, amelyek szükségesek a számításhoz. Természetesen az építőipari gépeket nehéz körülmények között használják, és sok minden éri őket: Por, szennyeződés, nedvesség, erős rezgések, ütések, szélsőséges időjárási viszonyok – az építkezéseken ilyen körülmények között telnek az átlagos munkanapok.
Az egyes támaszok kihosszabbítási mértéke alapján kiszámított megengedhető gémpozíciók meghatározásához a gépvezérlő rendszer pontos, naprakész helyzetadatokat igényel a támaszokról és a gémről. A mérést nem befolyásolhatja szennyeződés, illetve mechanikai vagy környezeti hatás. A mérőműszernek megbízhatóan kell dolgoznia, még nehéz környezeti körülmények között is.
A kábeldobos forgó jeladók egy precíziós mérőkábelből és egy forgó jeladóból állnak. A kábeldobot a járműre szerelik, a szabad kábelvég pedig a mozgatható támaszhoz vagy gémhez van rögzítve. A kábelt kihúzza a meghosszabbodó mobil alkatrész, majd annak visszahúzásakor a kábel egy rugós mechanizmuson keresztül feltekeredik. A támasz lineáris mozgása ezért forgó mozgást hoz létre a kábeldobban, amelyet az integrált abszolút forgó jeladó érzékel. Az így mért érték pontos és megbízható pozícióérzékelést tesz lehetővé, függetlenül a környezeti feltételektől és a mechanikai hatásoktól. A kábeldobos forgó jeladók a ECA10TL, ECA21IL és ECA30PL sorozatokból választhatóak, a támasz és a gém maximális hosszától függően.
A Pepperl+Fuchs kábeldobos forgó jeladói a mérési mechanizmusnak és a műszaki kialakításnak köszönhetően különösen nagy ellenállású a külső hatásokkal szemben. Az egyszerű felszerelési lehetőségek minimalizálják a szükséges erőfeszítést, és nagyfokú szabadságot biztosítanak a mérőműszerek pozicionálásában. Ez a rugalmas működés még magasabb szintre emelhető a tartozékok széles választékának (vezetőtárcsa, kábelrögzítés) köszönhetően. Az opcionális kefék még a legmostohább körülmények között is lehetővé teszik a forgó jeladók használatát. Az interfészek és protokollok széles választéka áll rendelkezésre az adatátvitelhez. A forgó jeladó csatlakozásmentes használata pontos pozícióvisszajelzést tesz lehetővé, és megbízható felügyeletet biztosít a rúd vagy szórókeret be- és kihúzásakor.