Sensorløsninger for materialhåndtering

Her finner du ideelle løsninger for din applikasjon, fra lagerlokaler med høye hyllereoler til transportbåndteknologi.

Fordeler

Omfattende portefølje

Den omfattende produktporteføljen vår tilbyr ideelle løsninger for din applikasjon, fra lagerlokaler med høye hyllereoler til transportbåndteknologi. Du kommer til å dra nytte av enkel håndtering og sømløs integrering i applikasjonsprosessen din.
Pepperl+Fuchs tilbyr skreddersydde løsninger til sine kunder.

Skreddersydde løsninger

Pepperl+Fuchs skaper kontinuerlig nye løsninger for materialhåndtering, skreddersydd etter kravene fra industrien og våre kunder.
Lang ekspertise innen materialhåndtering.

En erfaren markedsleder

Pepperl+Fuchs har mer enn 70 år med erfaring innen industriautomasjon, har løst en lang rekke ulike applikasjoner og utvikler nye teknologier kontinuerlig for å gjøre prosessene dine mer pålitelige og effektive.
Sensorik 4.0-ikon

Sensorik4.0®

Din suksess er viktig for oss: Opprett sikre og effektive prosesser, og oppgrader anlegget ditt til Industri 4.0 med intelligent sensorteknologi fra Pepperl+Fuchs!

Sensorer for alle områder innen materialhåndtering

Uansett om det gjelder automatisert system for oppbevaring og henting, transportsystem, førerløse kjøretøy (AGV), industritruck eller kran, brukes sensorer fra Pepperl+Fuchs på alle områder innen materialhåndtering. Se videoen for å finne ut hvordan riktig løsning kan forhindre kollisjoner, sikre trygg navigasjon eller gi pålitelig detektering av posisjoner.

Transportbåndteknologi

Transportbåndteknologi


Høydepunkter ved produkt

G20 48 V kontrollmodul for motor
Kostnadseffektiv løsning for moderne transportbåndsystemer

G20 48 V kontrollmodul for motor ble designet for moderne, komplekse transportbåndsystemer. Modulene har høyere ytelse med samme strømforbruk. Dette betyr at det kreves færre strømforsyninger langs transportbåndlinjen, som gir mye mer fleksibel systemplanlegging. Finn ut mer.

Palledetektor
Fleksibel palledetektering på transportbånd

Pepperl+Fuchs har utviklet en modulær sensorløsning for detektering av forskjellige typer paller på transportbånd: Palledetektoren består av en applikasjonsspesifikk sensorbrakett som kan kombineres med en fotocelle eller ultralydgiver, avhengig av palletype. Finn ut mer.

Contour2D
Effektiv overvåking av transportbånd

Kontroll over pakkeflyten krever pålitelig overvåking av hva som er på transportbåndet. Pepperl+Fuchs tilbyr en svært effektiv løsning for denne applikasjonen: Contour2D-sensorsystemet krever bare én LiDAR-sensor og kan settes i drift raskt og enkelt. Finn ut mer.




M18-applikasjon
Robust løsning for standardapplikasjoner

De sylindriske fotocellene til M18-serien er optimaliserte for standardapplikasjoner innen transportbåndteknologi. Side-looker-versjoner med forkortet design på 40 mm gir ikke bare en plassbesparende montering nedenfra, men også innsyn rundt hjørnet. Samtidig gir metallkapslingen og metallgjengene høy mekanisk stabilitet. Finn ut mer.

Sikkerhetssensorer for bruk i farlige soner
Sikring av faresoner

Personlig sikkerhet er et grunnleggende krav innen automatiserte prosesser. Kontraktfrie enheter for beskyttelse, som sikkerhetslysbarrierer med tilsvarende sikkerhetskontrollenheter, sikrer at stoppfunksjonen aktiveres ved uautorisert tilgang eller hvis noen går inn i en farlig sone. Finn ut mer.

Flere løsninger

R202-serien
Pålitelig deteksjon – selv med paller innpakket i folie

De standard fotocellene i kubeformet design på R202-serien er spesialdesignede for materialhåndtering. En variant for gjenkjenning av klare gjenstander oppdager pålitelig paller innpakket i folie, uten blindsone. Integrerte, solide monteringshull av metall sikrer pålitelig og stabil montering. Finn ut mer.

Ethernet IO-moduler med IO-Link Master for bruk med transportbåndteknologi
Økt transparens av prosesser

Ethernet IO-moduler med IO-Link Master legger til rette for dataoverføring i sanntid ved rask og enkel tilkobling til feltenheter med bussystemer på øvre nivå. I tillegg bidrar de omfattende diagnostikkfunksjoner til å forbedre transparens i prosessen. Finn ut mer.

Lasthåndtering
Effektiv lasthåndtering

Plukking, sikring og transport av last innebærer flere utfordringer for førerløse kjøretøy. Fra dokking til lastposisjonering og detektering til lastidentifisering – Pepperl+Fuchs har en stor portefølje av kompakte og robuste sensorer som er ideelle for bruk til førerløse kjøretøy. Finn ut mer.

Navigering og veiledning
Presis navigering og veiledning

For å oppnå høyest mulig gjennomstrømning av materialhåndtering, må førerløse kjøretøy (AGV-er) navigeres pålitelig i alle situasjoner. Uansett om det gjelder fri navigering, gulvbasert navigering eller bevegelsessporing – toppmoderne teknologi fra Pepperl+Fuchs gir presis navigering og veiledning. Finn ut mer.

Oppfatning av omgivelser
Pålitelig oppfatning av omgivelser

Uansett om det er på logistikksentre, på fabrikkområder eller i kontorbygg – AGV-er trenger nøyaktig detektering av omgivelsene til enhver tid for å unngå kollisjoner med folk og gjenstander. Pepperl+Fuchs kan tilby sensorer og systemer for pålitelig oppfatning av omgivelser, som sikrer optimal drift. Finn ut mer.

Førerløse kjøretøy

Sensorer for AGV

Høydepunkter ved produkt

Hastighetsreduksjon
Automatisk hastighetsbegrensning

På fabrikker og lagre må hastigheten til en industritruck begrenses i større grad enn utendørs. Dette sikres av en vertikalinnrettet radarsensor som monteres på kjøretøyets tak. Så snart et område innendørs nås, detekterer sensoren hallens tak, slik at hastigheten kan reduseres automatisk. Finn ut mer.

Gaffelposisjonering
Presis løftehøydemåling for gaffeltrucker

For å plukke opp og plassere paller på en sikker måte, må gaflenes nøyaktige posisjon fastslås. ECA10TL roterende enkodere med linelengdegiver detekterer høydeposisjon med maksimal presisjon. De roterende enkoderne monteres på industritrucken, mens kabeløyet festes til gaffelen som beveger seg. Finn ut mer.

Førerdetektering
Pålitelig førerdetektering

Av sikkerhetsårsaker må det være pålitelig detektering av om føreren i en industritruck er i riktig posisjon på førersetet. Ultralydgivere sikrer førerdetektering uten forstyrrelser, uansett omgivelsesforhold og optiske egenskaper. Finn ut mer.

Industritrucker

Industritruck



Mastposisjon
Dynamisk detektering av mastposisjon

IMU F99 måleenheter for treghet er den ideelle løsningen for detektering av mastens helling og justering av industritrucken deretter. Kombinasjonen av akselerasjonssensor, gyroskop og intelligent sensorfusjonsalgoritme gir pålitelige målingsresultater selv når trucken er i bevegelse. Finn ut mer.

Flere løsninger

Gaffelposisjonering
Kontaktfri bestemmelse av løftehøyde

Radarsensorer gir en enkel og slitasjefri løsning for bestemmelse av gaflers løftehøyde. De er montert på gaffelholderen og måler avstanden til bakken, slik at du ikke trenger noe ekstra mål. Takket være CANopen-interface er sensorene ideelle for integrering i industritrucker. Finn ut mer.

Lagerlokaler med høye hyllereoler

Materialhåndtering på storlagre med høye hyllereoler


Høydepunkter ved produkt

R2000 Detection
Presis detektering av ødelagte paller

Defekte paller kan føre til sammenstøt under automatisk plassering i lagerlokaler med høye hyllereoler, noe som forårsaker store materielle skader. Takket være stabil skanneakse kombinert med høy vinkeloppløsning gir R2000 Detection pålitelig detekterer av selv små fragmenter av ødelagte paller. Finn ut mer.

VOC hendelseskamera
Pålitelig overvåking av prosesser for oppbevaring og henting

Industrihendelseskameraet fra Pepperl+Fuchs er montert på stablekranen og overvåker prosesser for oppbevaring og henting i lagerlokaler med høye hyllereoler. Hendelsesorientert oppbevaring gir direkte tilgang til opptak av relevante situasjoner, slik at ansatte kan utføre umiddelbare tiltak ved feilfunksjon. Finn ut mer.

R1000 avstandssensor
Presis posisjonering av stablekraner

Stablekraner krever vertikal og horisontal posisjonering med nøyaktighet ned til en millimeter. R1000 avstandssensor er ideell for denne krevende oppgaven: Den er utstyrt med PRT-teknologi (Pulse Ranging Technology) og legger til rette for avstandsmåling for optimal posisjonering med høy presisjon. Finn ut mer.

Flere løsninger

LS680 enhet for optisk dataoverføring sikrer kommunikasjon med ordreplukkere eller matekjøretøy.
Permanent kommunikasjon med ordreplukkere eller matekjøretøy

Optisk dataoverføring sikrer toveis Ethernet-basert kommunikasjon med ordreplukkere eller matekjøretøy. Med konstant overføringshastighet sikrer LS682 optisk dataoverføring en stabil tilkobling over en avstand på inntil 300 m. Finn ut mer.

Fotoceller i R10x-serien
Romdetektering storlagre med høye hyllereoler

Fotoceller i R10x-serien kombinerer ulike fotocellefunksjoner i ett kompakt hus. Disse cellene kan enkelt tilpasses til kravene i en spesifikk applikasjon. Fotoceller med direkte refleksjon med bakgrunnsundertrykking er ideelle for romdetektering. Finn ut mer.

PXV posisjoneringssystem
Pålitelig posisjonering av automatiserte systemer for oppbevaring og henting

På grunn av multiredundant kode er PXV posisjoneringssystem en spesielt pålitelig løsning for posisjonering av automatiserte maskiner for oppbevaring og henting. Hvis du trenger sikker posisjonering, er sikkerhetsvarianter i henhold til SIL 3/PL e også tilgjengelige. Finn ut mer.




Automatisk transportvogn
Presis avstandsmåling på svært små steder

Plass til integrering av sensorer er ofte begrenset i oppbevaringssystemer med transportvogner. R200 avstandssensor med Pulse Ranging Technology har kompakt design, som gjør at den passer selv små automatiske transportvogner. Oppgavene spenner fra å kontrollere hyllefylling og korrekt lastplassering til avstandsmåling og kollisjonforebygging ... Finn ut mer.

Sikker posisjonering
Sikker posisjonering av transportvogner for oppbevaring og henting

For at mennesker og maskin skal være trygge, må strenge sikkerhetskrav overholdes ved posisjonering av transportvogner for oppbevaring og henting. safePXV posisjoneringssystem gir sikker lineær absoluttposisjonering i henhold til SIL 3/PL e, ved bruk av bare én sensor. Finn ut mer.

Finposisjonering av reol
Enkel og effektiv presisjonsposisjonering

PHA vision sensor er ideell for presis posisjonering av stablekraner i lagerlokaler med høye hyllereoler. Sensorene krever bare et borehull i stålprofilen til oppbevaringsrammen som referansepunkt, så ikke noe ekstra, for eksempel reflekser, er nødvendig. Finn ut mer.

Gantrykran
Kranposisjonering i krevende miljøer

I containerhavner sikrer ulike krantyper effektiv lasting av containere. Systemet for posisjonskoding (WCS) registrerer kranenes og vognenes posisjon på millimeteren. Med beskyttelseskapsling for utendørs bruk og kodeskinne i rustfritt stål kan WCS brukes under krevende forhold. For sikkerhetsapplikasjoner inntil SIL 3/PL e kan systemet kombineres med trygg evalueringsenhet (PUS). Finn ut mer.

Roterende enkoder i kran
Robust overvåking av krandrev

De robuste roterende inkrementelle giverne i ENI90-serien garanterer hastighetskontroll med høy presisjon takket være integrert BlueBeam-teknologi. Kraftige versjoner og offshore-versjoner kan tåle de tøffeste forholdene, som gjør dem ideelle for overvåking av krandrev utendørs. Finn ut mer.

Havnekran
Overvåking av bommens lineære bevegelser

Med mobile kraner må bommens utstrekking og inntrekking registreres i sanntid. Denne oppgaven utføres av ECN40HD roterende enkoder med linelengdegiver, som til og med kan brukes i offshore-applikasjoner takket være den kraftige designen. Det åpne systemet med linelengdegiver gir enklere rengjøring og håndtering. Finn ut mer.

Kraner

Havnekran

Identifikasjonssystemer

Identifikasjonssystemer innen materialhåndtering


RFID for bruk innen materialhåndtering.
Økning av effektivitet med RFID

RFID-systemer brukes i mange ulike applikasjoner på grunn av motstandsdyktigheten mot smuss og støv samt at vi tilbyr produkter i alle ulike frekvensområder (LF, HF, UHF). Når transparensen økes, reduseres administrative feil, og prosessene blir mer effektive. Finn ut mer.

F800 løsning for UHF RFID-portleser
Portleserløsning for sømløs transparenthet

Løsningen for RFID-portleser fra Pepperl+Fuchs skaper sømløs transparenthet ved detektering av store mengder RFID-tagger. Dette kostnadseffektive systemet er basert på kraftig, standardisert UHF RFID-teknologi og er spesielt optimalisert for bruk innen logistikk, for eksempel sporing av innkommende og utgående varer. Finn ut mer.

Optiske identifikasjonssystemer for bruk innen materialhåndtering.
Optiske identifikasjonssystemer for krevende forhold

Optiske identifikasjonssystemer kan enkelt tilpasses til ulike applikasjoner og pålitelig oppdage gjenstander, selv under komplekse forhold – som ved applikasjoner med høye hastigheter eller høye temperaturer. Finn ut mer.

Tilkobling

Tilkoblingsportefølje
Kabler, kontakter og splittere for industriautomasjon
Kabler, kontakter og splittere for industriautomasjon

Tilkoblingsporteføljen strekker seg fra kabler for sensoraktuator til feltplugger, koblingsblokker, splittere for sensoraktuatorer, stikkontakter for paneler samt datakontakter. Ved å levere sensorer og tilsvarende tilkoblingskomponenter fra en enkelt kilde, øker vi produktiviteten din og øker tilgjengeligheten til maskinene og anleggene dine. Finn ut mer.

råkabel i løsvekt
Råkabel i løsvekt for din applikasjon

Pepperl+Fuchs tilbyr råkabel i løsvekt av industrikvalitet fra tysk og europeisk kabelproduksjon, som egner seg ideelt for bruk med feltmonterte kontakter. De ulike råkabelvariantene er tilgjengelige i praktiske ringer på 100 meter samt i små lengder. Finn ut mer.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre løsninger for materialhåndtering?
Vi hjelper deg gjerne! Bare send oss en melding eller avtal et besøk hos en av ekspertene våre for å få mer informasjon om produktene du er interessert i.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.