Firma Pepperl+Fuchs przedstawia najmniejszy w pełni wyposażony moduł bezpieczeństwa IP67 AS-Interface. Ultrakompaktowy moduł bezpieczeństwa pasuje do każdego kanału kablowego i można go łatwo zamontować. Dzięki bezpośredniemu połączeniu dodatkowe przewody są zbędne. Modułowość modułu G10 umożliwia przekształcenie dowolnego standardowego urządzenia zabezpieczającego w rozwiązanie AS-Interface, dzięki czemu można zaoszczędzić zasoby i koszty.
Odkryj wszechstronność nowego modułu bezpieczeństwa G10!
Przegląd wszystkich zalet modułu bezpieczeństwa G10:
Najmniejszy na świecie moduł bezpieczeństwa AS-Interface klasy IP67
Łatwy montaż: Włożyć płaski kabel, zamknąć moduł i wkręcić śrubę montażową. Gotowe
Z łatwością mieści się w kanale kablowym, a płaski kabel przez cały czas pozostaje w prowadnicy
Możliwość bezpośredniego podłączenia do każdego urządzenia zabezpieczającego eliminuje konieczność używania wiązek kablowych i obniża związane z tym koszty
Przekształca dowolne konwencjonalne urządzenie zabezpieczające w rozwiązanie AS-Interface – wiele zintegrowanych urządzeń zabezpieczających AS-Interface jest zbytecznych.
Modułowa koncepcja „Urządzeń zabezpieczających G10 safety plus” zmniejsza różnorodność typów i zapasy.