Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Niezawodne przypisywanie narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Maszyna do zaciskania wykrywa zaciski do produkcji kiełbas

Zastosowanie

W produkcji kiełbas obie końcówki są zamykane niewielkimi metalowymi zaciskami. Zaciski te są mocowane automatycznie z wykorzystaniem maszyn do zaciskania. W takim przypadku wymagana jest elastyczność, ponieważ kiełbasy są produkowane w wielu odmianach. Maszyna do zaciskania musi być w stanie obsługiwać różne rozmiary i materiały. Do tego celu używa się różnych zaciskarek, z których każda może obsługiwać określony typ zacisków. Typ zaciskarki i zacisku musi być przyporządkowany bez pomyłek. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie szybkiej i bezpiecznej zmiany procesów produkcyjnych.


Cel

W przypadku niedopasowania narzędzia i zacisku istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny, a tym samym zatrzymania produkcji. Oznacza to, że w celu niezawodnego działania, wysokiej wydajności i dostępności niezbędne jest bezbłędne przypisanie narzędzi i zacisków. Narzędzie i szpula zacisków muszą być monitorowane jednocześnie. Ten krok można zautomatyzować dzięki wykorzystaniu oryginalnych zacisków. Przekłada się to również na ciągłość pracy dzięki wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych. 


Rozwiązanie

Szpula zacisków z etykietą RFID
Szpula zacisków z etykietą RFID

Technologia RFID służy do identyfikacji odpowiednich komponentów. Szpula zacisków i zaciskarka są wyposażone w znaczniki RFID. W szpulach można stosować ekonomiczne etykiety inteligentne z technologią wysokiej częstotliwości (HF). Do narzędzia idealnie nadają się znaczniki niskiej częstotliwości (LF), takie jak IPC03-10, które sprawdzają się w instalacjach w otoczeniu metalowych maszyn. W maszynie zamontowano odpowiednie głowice odczytu/zapisu RFID, takie jak IPH-F61-V1. Charakteryzują się one wyjątkowo płaską konstrukcją i łatwą integracją. Oba systemy są podłączone do interfejsu sterowania IDENTControl, który może przetwarzać równolegle sygnały o różnych częstotliwościach. Możliwość wyraźnej identyfikacji komponentów pozwala uniknąć uszkodzeń i do minimum ograniczyć czas przestojów. 

 

Cechy szczególne:

  • Mała i płaska głowica odczytu/zapisu IPH-F61-V1 zapewnia oszczędność miejsca w maszynie
  • Odpowiednia częstotliwość dla każdego zastosowania
  • Równoległa praca w różnych częstotliwościach na interfejsie sterowania
  • Określona przez klienta integracja w maszynie

Korzyści

Szpula zacisków wyposażona w znacznik RFID
Szpula zacisków wyposażona w znacznik RFID

Szpula zacisków i zaciskarka narzucają różne wymagania dotyczące technologii RFID. Można to osiągnąć, stosując między innymi wiele zakresów częstotliwości. Szczególnie odpowiedni do tego typu zastosowań jest interfejs sterowania IDENTControl (np. IC-KP2-2HB21-2V1D), który może pracować równolegle w różnych częstotliwościach RFID. Przekłada się to na znaczne korzyści dla użytkownika, ponieważ stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zapewnia ciągłość pracy. 


Najważniejsze informacje

  • Niezawodna identyfikacja narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
  • Praktyczne wyeliminowanie pomyłek i strat wynikających z nieprawidłowego przypisania
  • Szybkie i zautomatyzowane przejście do produkcji innych partii
  • Zwiększona wydajność, zapobieganie przestojom
  • Gwarantowane bezpieczeństwo obsługi i wysoka dostępność maszyny
  • Ciągłość pracy zapewniona przez stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Odwiedź RFID Hub

Odwiedź „RFID Hub” — specjalną stronę internetową, która jest bazą wiedzy o RFID. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania i zapoznaj się z typowymi zastosowaniami RFID…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.