Proces produkcji płytek ceramicznych składa się ze zintegrowanych etapów. Podczas jednego z tych etapów procesu na płytki ceramiczne są nadrukowywane różne wzory. Często system sterowania drukowaniem monitoruje produkcję wielu wersji. Wysoka jakość produktu końcowego zależy w dużej mierze od bębnów drukujących i łożysk używanych w procesie. W związku z tym w przypadku wymiany należy koniecznie używać oryginalnych bębnów drukujących dostarczonych przez producenta. Na rynku dostępnych jest jednak wiele podrabianych i gorszej jakości replik, co oznacza, że istnieje ryzyko użycia gorszych bębnów drukujących.
Przez cały cykl eksploatacji urządzenia musi być zagwarantowana wysoka jakość płytek. Podczas wymiany bębnów drukujących należy bezwzględnie używać oryginalnych części dostarczonych przez producenta. Należy wykluczyć stosowanie podróbek i tanich replik. Ponadto konieczne jest zagwarantowanie nieograniczonej dostępności maszyn, wysokiej wydajności i możliwie największej elastyczności procesu produkcyjnego.
W tym celu każdy oryginalny bęben drukujący jest wyposażony w znacznik RFID. Głowica odczytu/zapisu zainstalowana w maszynie wykrywa znacznik i odczytuje zapisane na nim dane. Producent zastosował w nich algorytm zabezpieczenia przed manipulacją. Po wymianie bębna maszyna kontynuuje pracę tylko wtedy, gdy bęben zostanie rozpoznany jako oryginalna część. Pomagają w tym wytrzymałe głowice odczytu/zapisu LF. Doskonale sprawdzają się wśród metalowych maszyn i oferują dobre właściwości EMC w połączeniu ze znacznikami kodowymi tylko do odczytu. Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane do określenia cyklu konserwacji opartego na potrzebach klienta oraz do kontrolowania działalności w zakresie części zamiennych. Jakość jest gwarantowana, ponieważ repliki nie są w ogóle wykorzystywane.
Cechy szczególne:
IPH-18GM-V1
IPH-30GM-V1
Technologia RFID gwarantuje niezawodną ochronę przed piractwem i zapewnienie jakości w procesie drukowania. W związku z tym prasa zyskuje dodatkowy, wyjątkowy argument handlowy w stosunku do replik. Do produkcji można używać wyłącznie oryginalnych części; reklamacje wynikające z wahań jakości mogą być zatem w dużej mierze wykluczone. Przy okazji konstruktor maszyn zachowuje 100-procentową kontrolę nad działalnością w zakresie części zamiennych.