Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Identyfikacja i kontrola nośników obrabianych przedmiotów

Dynamiczne wykorzystanie danych i możliwość śledzenia dzięki technologii RFID

Zastosowanie

Nośniki obrabianych przedmiotów są używane w wielu różnych procesach produkcyjnych. Podczas transportu, produkcji i kontroli nośniki utrzymują obrabiane przedmioty w odpowiednim położeniu. Zazwyczaj są one przypisane do określonych obrabianych przedmiotów. W związku z tym istnieje możliwość użycia nośników do ich identyfikacji i śledzenia etapów procesu. Większość nośników obrabianych przedmiotów jest wykonana z metalu.


Cel

Obrabiane przedmioty powinny być identyfikowane automatycznie i bezbłędnie za pomocą nośników obrabianych przedmiotów. Identyfikacja ta musi być możliwa w różnych punktach zakładu w celu zdecentralizowanego sterowania sekwencją procesu. Poszczególne etapy produkcji muszą być ze sobą indywidualnie skoordynowane. Jednocześnie celem jest stworzenie warunków umożliwiających pełną identyfikowalność poszczególnych etapów. Czujnik musi być wytrzymały, kompaktowy i odpowiedni do pracy w środowisku wypełnionym metalami. 


Rozwiązanie

Nośnik obrabianego przedmiotu ma znacznik RFID w odpowiednim miejscu, na przykład na spodzie. Głowice odczytu/zapisu RFID są montowane na odpowiednich stacjach procesowych, np. między rolkami przenośnika. Kompaktowe elementy umożliwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. System RFID pozwala na bezpieczne wykrywanie i przypisywanie nośnika obrabianego przedmiotu. W związku z tym, że znacznik RFID można zapisać, zestaw danych może zostać uzupełniony na każdej stacji o informacje dotyczące wykonanych etapów procesu. Informacje te mogą być wykorzystywane do sterowania przełącznikami torów lub do uruchamiania określonych procesów produkcyjnych. Znaczniki mogą również zawierać dane dotyczące jakości. Do interfejsu sterowania IDENTControl można podłączyć wiele głowic odczytu zamontowanych w krótkich odstępach, które umożliwiają nawiązanie połączenia z magistralą Fieldbus lub panelem sterowania wyższego poziomu.

 

Cechy szczególne:
Głowica odczytu/zapisu IQH1-FP-V1

  • Częstotliwość robocza 13,56 MHz
  • Zgodność z normą ISO 15693
  • Odpowiednie do znaczników FRAM
  • Dwie diody LED wskaźnika funkcji
  • Połączenie poprzez złącze V1 (M12 x 1)
  • Klasa ochrony IP67
  • Połączenie z interfejsem sterowania IDENTControl


Głowica odczytu/zapisu RFID IQH1-FP-V1

Korzyści

Kody kreskowe i kody Data matrix są często używane do identyfikacji zadań, lecz są podatne na zanieczyszczenie i uszkodzenie. Natomiast systemy RFID są całkowicie bezobsługowe i nie ulegają zużyciu. Znaczniki, w przeciwieństwie do kodów, mogą również rejestrować informacje z procesu. Stałe połączenie z centralną bazą danych nie jest wymagane, ponieważ podczas pracy można uzyskać dostęp do danych zdecentralizowanych. Dzięki temu można jednocześnie wykluczyć nieprawidłową zawartość danych. Historia przechowywanych danych pozwala na 100-procentową identyfikowalność obrabianych przedmiotów i produktów. W przypadku wystąpienia wad seryjnych konieczne środki mogą zostać podjęte z wykorzystaniem selektywnych i określonych metod. Znaczniki są bardzo wytrzymałe i można je montować na płasko. Głowice odczytu/zapisu są równie wytrzymałe, dzięki czemu cały system jest bardzo stabilny mechanicznie.


Najważniejsze informacje

  • Niezawodna identyfikacja bezkontaktowa nośników obrabianego przedmiotu
  • Zapisywalne znaczniki umożliwiają korzystanie ze zdecentralizowanych funkcji kontroli
  • Możliwość pełnej identyfikowalności
  • Kompaktowy, wytrzymały system
  • Rozwiązania niewymagające konserwacji i nieulegające zużyciu

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Odwiedź RFID Hub

Odwiedź „RFID Hub” — specjalną stronę internetową, która jest bazą wiedzy o RFID. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania i zapoznaj się z typowymi zastosowaniami RFID…