Nowoczesne maszyny produkcyjne są często bardzo złożonym sprzętem o wysokiej wartości. Personel zajmujący się obsługą maszyn musi posiadać określone kwalifikacje zawodowe i zostać specjalnie przeszkolony. Kryteria te są stosowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami BHP w miejscu pracy. Dodatkowo pomagają one chronić integralność maszyny i całego procesu. Panel sterowania takich maszyn może być obsługiwany tylko przez wykwalifikowany i upoważniony personel, zarówno z przyczyn prawnych, jak i z przyczyn związanych z zapewnianiem odpowiedniej jakości.
Kolejnym aspektem, który staje się coraz ważniejszy, są obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji. Oprócz zagwarantowania bezpieczeństwa podczas pracy często wymagane jest również zapewnienie możliwości szczegółowej identyfikacji etapów produkcji. Do automatycznego rejestrowania parametrów maszyny i tożsamości operatora można użyć elektronicznego rejestru.
Dostęp do maszyny powinien być możliwy wyłącznie za pomocą elektronicznego „klucza”, który jednoznacznie identyfikuje upoważnionego operatora. Umożliwia to zapewnienie wykwalifikowanej i bezpiecznej obsługi maszyny oraz zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym błędami w obsłudze. Celem jest zabezpieczenie dostępu, co służy do dokumentowania czasu pracy, ustawień parametrów i wyprodukowanych części. Rozwiązanie w zakresie uzyskiwania dostępu musi być szybkie i łatwe w obsłudze oraz chronione przed obejściem zabezpieczeń.
Pracownicy z uprawnieniami dostępu otrzymują znaczniki RFID, które są wykrywane przez głowicę odczytu/zapisu RFID na maszynie. Na maszynie można skonfigurować kilka punktów odczytu umożliwiających uzyskanie wielopoziomowej zgody na jej obsługę. Dozwolone operacje można podzielić według różnych poziomów dostępu dla operatorów, personelu serwisowego i administratorów. Znaczniki RFID w postaci kluczy z nadajnikiem stanowią idealne rozwiązanie. Różne kolory umożliwiają wzrokową identyfikację poszczególnych poziomów autoryzacji. Znacznik jest wyposażony w zabezpieczenie przed kopiowaniem, co oznacza, że jego użytkowanie może zostać natychmiast zablokowane w przypadku zgubienia.
Cechy szczególne:
Głowica odczytu/zapisu RFID IPH-F61-V1
Gwarantowana jest niezawodna kontrola dostępu do maszyny. Upoważnione osoby mają natychmiastowy dostęp do maszyn bez żadnych komplikacji. Możliwość pełnego udokumentowania i śledzenia obsługi oraz procesów. Znaczniki RFID używane jako klucze są niedrogie, zapewniają ochronę przed obchodzeniem zabezpieczeń i są trudne do skopiowania. Pojedynczy znacznik może być używany do elastycznego przypisywania uprawnień dostępu do różnych maszyn danej osobie. Ograniczenia czasowe są łatwe do wdrożenia.