Nie jest zaskoczeniem, że dostęp do obszarów wrażliwych jest ograniczony i musi być niezawodnie monitorowany. Dotyczy to portów lotniczych i innych obiektów, biur, laboratoriów oraz zakładów produkcyjnych mających znaczenie dla bezpieczeństwa. Innym przykładem mogą być obszary niebezpieczne, takie jak farmy zbiornikowe i niektóre windy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dostęp musi być monitorowany i szczegółowo rejestrowany, co obejmuje czas pobytu w monitorowanym obszarze.
Do obszarów chronionych można wejść wyłącznie z ważnym upoważnieniem do dostępu. Dostęp i pobyt są automatycznie rejestrowane. Co najważniejsze, upoważnienie do dostępu dla danej osoby w każdej chwili można przedłużyć, ograniczyć lub wycofać. Każda zmiana musi zostać natychmiast uwzględniona w systemie. Proces monitorowania musi być również w pełni automatyczny, prosty i szybki, tak aby zajmował jak najmniej czasu upoważnionego użytkownika.
Bezstykowe monitorowanie dostępu odbywa się za pomocą kompaktowej głowicy odczytu/zapisu RFID IPH-FP-V1. Upoważnieni użytkownicy otrzymują identyfikatory RFID, które można zintegrować, na przykład z kartą kontrolną (IPC03-C1) lub kluczem z nadajnikiem (IPC03-20K*). Głowica odczytu/zapisu rejestruje dane, łączy je z sygnaturą czasową i przesyła dalej. Zazwyczaj dane są przesyłane do centrum sterowania działającego na komputerze PC, które jest odpowiedzialne za rejestrowanie danych i zarządzanie uprawnieniami dostępu. Są tam przechowywane prawa dostępu o dowolnej skali i zróżnicowaniu. Zmiany są wprowadzane natychmiast, na przykład utracone karty dostępu mogą zostać natychmiast zablokowane.
Cechy szczególne:
Kontrola dostępu za pomocą RFID to bardzo wygodne rozwiązanie dla upoważnionych użytkowników. Identyfikator zawierający znacznik musi tylko znaleźć się w pobliżu głowicy odczytu/zapisu. Jeśli właściciel posiada stosowne upoważnienie, dostęp jest przyznawany natychmiast. Godziny dostępu i czas pobytu mogą być rejestrowane automatycznie i bez dodatkowego nakładu pracy ze strony zaangażowanych osób. Z odpowiednią obudową znaczniki mogą być używane w obszarach niebezpiecznych. Mogą służyć jako nośniki reklamy lub identyfikator pracownika. Poziomy autoryzacji można elastycznie dostosowywać. Znacznik jest przesuwany nad głowicą odczytu/zapisu w sposób bezdotykowy i niepowodujący zużycia.