System Kanban jest uznawany za wysokowydajne narzędzie kontrolne w zakresie montowania złożonych produktów. Koncepcja „pull” upraszcza planowanie produkcji oparte na zapotrzebowaniu. Jednocześnie system działa jako centralny element logistyki wewnętrznej, w którym różne części są elastycznie montowane w szerokiej gamie komponentów. Umożliwia to skonfigurowanie elastycznych modułów montażowych, które są podzielone na małe sekcje i mogą wykonywać swoją pracę bez osobnego źródła surowców.
W przypadku wielu operacji wymagania dotyczące uzupełnienia są rejestrowane za pomocą blankietów wysyłkowych i kontroli wzrokowej. Celem jest zautomatyzowanie tego kroku. Czujnik musi wykrywać, czy w stelażu znajdują się pojemniki z prawidłowo przypisanym materiałem. Każde nieprawidłowe przypisanie musi również zostać wykryte. Automatyczne wykrywanie zapewnia wydajne i niezawodne ponowne dostarczanie materiałów oraz gwarantuje płynne działanie procesów.
Pojemniki Kanban są wyposażone w znaczniki RFID, które umożliwiają niezawodną identyfikację. Znaczniki te są wykrywane przez punkty odczytu RFID zintegrowane ze stelażami. Płaska głowica odczytu IQH1-F61-V1 jest odpowiednio przystosowana do tego zadania. Identyfikuje pojemniki z surowcami, do których przypisana jest określona zawartość w systemie. Funkcja ta praktycznie eliminuje błędy w zakresie sortowania pojemników. Niezależnie od położenia pojemnika, można sprawdzić, czy w magazynie znajduje się wystarczająca ilość wymaganych elementów.
Cechy szczególne:
Dzięki płaskiej i zwartej konstrukcji głowicę odczytu/zapisu RFID można łatwo zintegrować ze stelażami systemów Kanban. Głowica niezawodnie rejestruje informacje na znaczniku, a metalowa struktura stelaży nie wywiera żadnego wpływu na odczyt. Generowane przez nią sygnały są przesyłane do systemu sterowania za pośrednictwem wspólnej magistrali i systemów komunikacyjnych, takich jak PROFINET. Pojemniki są rejestrowane podczas uzupełniania, co automatycznie zapobiega nieprawidłowemu sortowaniu. To samo dotyczy sytuacji, w której nie ma już wystarczającej liczby pojemników z określoną częścią. Żądanie uzupełnienia jest wówczas uruchamiane automatycznie.