Unikatowy system pozycjonowania PGV (Position Guided Vision) firmy Pepperl+Fuchs zajął 4 miejsce w konkursie o nagrodę Automation Award 2013. Dzięki uzyskaniu 13,1% głosów znalazł się wśród 5 najlepszych produktów konkursu.
System pozycjonowania PGV to jedyny produkt oferujący optymalne rozwiązanie do pozycjonowania zautomatyzowanych pojazdów sterowanych dzięki połączeniu optycznego śledzenia kolorowej taśmy napędowej, wykorzystania kodów macierzy danych do pozycjonowania i kodów sterujących do nawigacji. Szerokie okienko czujnika umożliwia obsługę rozgałęzień, skrzyżowań, a nawet pokonywanie ciasnych zakrętów dzięki stałej dostępności precyzyjnych informacji o położeniu. System umożliwia pewne śledzenie taśm o różnych kolorach i szerokościach. System pozycjonowania PGV zapewnia najwyższą niezawodność procesu. Jego podzespoły optyczne są skupione wyłącznie na wybranym „regionie zainteresowania”. Dlatego system PGV działa niezależnie od zakłóceń zewnętrznych, takich jak zabrudzenia lub uszkodzenia taśmy kolorowej/kodowej lub kodów oraz oświetlenie zewnętrzne.
Każdego roku jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele komitetu kongresu SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI oraz branży elektroniczno-automatyzacyjnej, nominuje do nagrody dziesięć produktów z branży automatyzacji. Goście wystawy SPS IPC Drives w Norymberdze mogą oddawać swoje głosy na wybrane produkty. Produkt, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę Automation Award.