Kolorowa farba/taśma wyznacza trasę, kody Data Matrix umożliwiają pozycjonowanie absolutne, a kody sterujące informują o zbliżających się zakrętach lub łukach - system pozycjonowania PGV to jedyny dostępny na rynku produkt zapewniający w jednym urządzeniu funkcje nawigacji, śledzenia i przesyłania informacji zwrotnych o położeniu. Odkryj idealne rozwiązanie do śledzenia pojazdów sterowanych automatycznie (AGV).
![]() | Ciągłe informowanie o położeniu Zaawansowana kamera 2D systemu precyzyjnie wykrywa i w sposób ciągły informuje o współrzędnych położenia X i Y, prędkości, promieniu skrętu i stanie roboczym pojazdu. |
![]() | Niezawodność w każdym miejscu Wysoka rozdzielczość śledzenia namalowanych lub naklejonych pasów, nawet na mocno odblaskowym lub błyszczącym tle, eliminuje konieczność stosowania matowej taśmy kontrastowej. |
![]() | Wysoka odporność na światło w otoczeniu, zabrudzenie i uszkodzenia Szerokie pole skanowania w połączeniu z technologią kodów matrycowych 2D zapewnia bezproblemowe prowadzenie nad uszkodzoną lub zabrudzoną taśmą oraz pewne manewrowanie w nawrotach i ciasnych zakrętach. |
![]() | Podłączanie do sterowników PLC w trybie plug-and-play Wbudowany interfejs rozpoznający większość standardowych magistral fieldbus i układów sterowania procesami sprawia, że podłączony do nich system pozycjonowania jest natychmiast gotowy do pracy. |
![]() | Kompaktowe i wytrzymałe rozwiązanie Zwarta konstrukcja umożliwia sterowanie najmniejszymi autonomicznymi systemami transportowymi. Wytrzymałe mechanicznie urządzenia PGV o klasie ochrony IP67 mogą być używane nawet na zewnątrz. |
System pozycjonowania „Position Guided Vision” stanowi doskonałe rozwiązanie dla zautomatyzowanych pojazdów sterowanych w następujących zastosowaniach: