Dzięki rozbudowanej ofercie nowych interfejsów seria innowacyjnych magnetycznych absolutnych enkoderów obrotowych ENA58IL znalazła zastosowanie w niemal wszystkich aplikacjach przemysłowych. Enkodery obrotowe przeznaczone są do typowych systemów magistrali polowych i interfejsów opartych na protokole Ethernet, co pozwala użytkownikom skupić się na parametrach technicznych przy dobieraniu optymalnego czujnika dostosowanego do określonych zastosowań.
Magnetyczne enkodery obrotowe serii ENA58IL ustanawiają nowy standard w branży: ze swoją doskonałą dokładnością na poziomie <0.1 ° oraz ogromną wieloobrotową rozdzielczością do 32 bitów, enkodery obrotowe ENA58IL przekonują do siebie także czasami cyklu o wartości <80 μs. W rezultacie czujniki te nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, jak również do aplikacji o wysokiej szybkości.
Oprócz prostej integracji mechanicznej za pomocą pełnego lub drążonego wału, użytkownicy mogą wybrać jeden z szerokiej gamy interfejsów elektrycznych, taki, który będzie dostosowany do ich systemu łączności. Ta nowa różnorodność dostępnych interfejsów obejmuje rozwiązania od SSI interface poprzez PROFIBUS, PROFINET, i CANopen aż po EtherCAT. Z tymi możliwościami w zakresie łączności magnetyczne enkodery obrotowe serii ENA58IL mogą być elastycznie i szybko zintegrowane w ramach wszystkich zastosowań w branży budowy maszyn i planowania procesów produkcji.
Kolejną zaletą nowej technologii pola magnetycznego jest niezwykle zwarta konstrukcja obudowy, która integruje całość elektroniki bazowej z interfejsem - brak konieczności połączenia lub rozwiązania z magistralą. Trzy złącza M12 umieszczone osiowo na obudowie i wykorzystywane do połączeń, a parametryzacja odbywa się za pośrednictwem protokołu magistrali.
Doskonale skoordynowana technologia łączności i montażu zapewniają optymalną integrację enkodera obrotowego. Seria ENA58IL, szeroki wachlarz produktów służących odpowiedniej łączności , jest już dostępna.