Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowe moduły IO Ethernet uzupełniają ofertę firmy Pepperl+Fuchs

2017-01-01

Ethernet IO Modules
W ramach jednego modułu, obsługiwane są wszystkie standardowe protokoły komunikacyjne Ethernet.

Wiedza firmy Pepperl+Fuchs w zakresie polowych magistrali komunikacyjnych, dla automatyzacji zarówno całych zakładów jak i procesów, opiera się na wielu dziesiątkach lat doświadczeń. Dzięki nowym modułom IO Ethernet IO firma Pepperl+Fuchs poszerza asortyment oferowanych produktów o dodatkowe interfejsy do przemysłowych systemów magistrali polowych. Nowe moduły oferują całą gamę innowacyjnych funkcji, aby zapewnić użytkownikom maksymalną elastyczność i sprawność.

Czy to jest PROFINET, EtherNet/IP czy EtherCAT, moduły obsługują wszystkie standardowe protokoły Ethernet - można łatwo ustawić żądany protokół, za pomocą przełącznika w formie pokrętła na urządzeniu. Ze względu na tę możliwość wyboru spośród wielu protokołów, moduły współpracują ze wszystkimi popularnymi sterownikami PLC. To sprawia, że można je łatwo zintegrować w ramach istniejących instalacji, niezależne od rodzaju sterownika PLC, a także zmniejszyć liczbę niezbędnych komponentów. Efektem są niższe koszty i możliwość standaryzacji rozplanowania hali produkcyjnej.

 


Efektywność w pełnym zakresie


Innowacyjne złącze zasilania z wtyczką M12 o kodowaniu L zapewnia prąd znamionowy o wyższym natężeniu, do 16 A. W rezultacie, moduły są w stanie sprostać wyższym obciążeniom szczytowym i potrzebnych jest mniej przewodów. Ułatwia to okablowanie urządzenia i jego instalację.

Konstrukcja interfejsu przyczynia się również do uproszczenia niezbędnego okablowania: Terminale do „danych”, „komunikacji” i „zasilania” są oznaczone kolorami, co pozwala uniknąć błędów instalacji. 


Twarda powłoka...

Dzięki swojej w pełni hermetycznej obudowie moduł jest lepiej przystosowany do pracy w trudnych warunkach.
Dzięki swojej w pełni hermetycznej obudowie moduł jest lepiej przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

Wytrzymała konstrukcja modułów IO Ethernet pozwala na różne opcje montażu oraz na łatwą integrację - bez względu na to czy, czy są one montowane bezpośrednio na maszynie, czy obok przenośników taśmowych. Ze względu na uniwersalny adapter montażowy, moduły są kompatybilne z innymi, dostępnymi na rynku, produktami. To sprawia, że jeszcze łatwiej je zintegrować w ramach instalacji w hali produkcyjnej.

Moduły są niezwykle wytrzymałe: ich w pełni hermetyczna metalowa obudowa sprawia, że są one przystosowane do trudnych warunków. Ich stopień ochrony IP 65/67 oznacza, że są pyłoszczelne i odporne zarówno na strumień, jak i zanurzenie w wodzie. W zakresie temperatur od -20 °C do + 70 °C, ani zimno, ani ciepło nie zaszkodzi modułom. Tak więc, wytrzymała konstrukcja modułów zapewnia ich trwałość w trudnych warunkach przemysłowych.


...no i inteligentne wnętrze

Nowe moduły to coś więcej niż tylko wytrzymała obudowa - oferują one również wiele dodatkowych funkcji. Ze względu na wszechstronne funkcje diagnostyczne, użytkownicy mogą poprawić przejrzystość w ramach procesu i ograniczyć przestoje w zakładzie. Diody LED informują o statusie każdego z kanałów, pozwalając w każdym momencie postawić diagnozę dla konkretnego kanału . Wbudowany serwer www pozwala na zdalny dostęp do parametrów sieci, takich jak adres IP, maski podsieci i bramy. W przypadku wystąpienia awarii, funkcje te pozwalają na dużo szybszą reakcję.



Serwer sieci www poprawia przejrzystość całego procesu i skraca czasy reakcji.

Dzięki funkcji sterowania lokalnego moduł IO Ethernet jeszcze bardziej podnosi wydajność zakładu. Wyposażone w tę funkcję moduły są w stanie obsługiwać prostsze aplikacje niezależnie od panelu zdalnego sterowania. Ażeby było to możliwe, moduły autonomicznie dokonują oceny parametrów. Informacje są przesyłane do sterownika PLC tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Ta „rozproszona inteligencja” poprawia czasy reakcji i odciąża system na wyższych poziomach. Łącząc zdolność obsługi wielu protokołów oraz innowacyjne złącze zasilania, moduły IO Ethernet rzeczywiście poprawiają wydajność instalacji.


Najważniejsze zalety

  • Jeden moduł, który obsługuje wszystkie typowe protokoły Ethernet i zapewnia optymalną standaryzację parku maszyn
  • Innowacyjne przyłącze zasilania M12 pozwala zmniejszyć koszty instalacji, ze względu na wyższe natężenie prądu o wartości 16 A
  • W pełni hermetyczna metalowa obudowa
  • Zintegrowany serwer www dla większej przejrzystości i zwiększonej niezawodności procesu
  • Szybsze czasy reakcji i zmniejszone zasoby niezbędne do komunikacji, ze względu na funkcję rozproszonej inteligencji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj