Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Firma Pepperl+Fuchs poszerza ofertę produktów Ex e i Ex tb o rozłączniki izolacyjne i przełączniki bezpieczeństwa

2017-06-27

Ex e and Ex tb Switch Disconnectors and Safety Switches
Nowe linie produktów zapewniają bezpieczne wyłączanie maszyn i odłączanie zasilania w celu czyszczenia, obsługi lub napraw.

Urządzenia przełączające do obwodów elektrycznych, stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, już od lat należą do czołowych produktów Pepperl+Fuchs. Teraz portfolio urządzeń elektrycznych do ochrony przed wybuchem zostało poszerzone o zupełnie nową gamę rozłączników izolacyjnych (DIS*) i przełączników bezpieczeństwa (SAF*) typu Ex e i Ex tb. Są to linie produktów, które zapewniają bezpieczne wyłączanie maszyn i odłączanie zasilania w celu czyszczenia, obsługi lub napraw.


Bezpieczne podłączanie i odłączanie w strefach 1 i 21

Nowe rozłączniki izolacyjne i przełączniki bezpieczeństwa obsługują prąd operacyjny 25 A lub 40 A i można je stosować w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu (1, 2, 21 i 22). Dzięki szerokiej gamie dostępnych konfiguracji można je przystosować do różnorodnych wymogów związanych z przełączaniem. Wszystkie produkty z tej serii można kupić np. w wersjach z 3, 4 lub 6 głównymi stykami oraz o różnych konfiguracjach styków pomocniczych.


Stopień ochrony i zakres temperatur odpowiednie do wszystkich celów

Obudowa przełączników jest wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej i zapewnia ochronę klasy IP oraz szeroki zakres temperatur, dzięki czemu przełączniki nadają się niemal do wszystkich zastosowań w automatyce. Obrotowy siłownik z potrójną blokadą chroni urządzenia przed nieupoważnionym dostępem. Ponadto pokrywę obudowy w modelach SAF* można otworzyć tylko wtedy, gdy przełącznik znajduje się w położeniu WŁ., co zapewnia zgodność z normą IEC 62626-1.


Kompleksowe rozwiązania z zakresu przełączania i sterowania

„Dzięki poszerzeniu asortymentu naszych produktów o rozłączniki i przełączniki bezpieczeństwa Ex e w jeszcze większym stopniu nastawiamy się w naszej działalności na kompleksowe zaopatrzenie w urządzenia elektryczne do ochrony przed wybuchem. Niezależnie od tego, czy są to skrzynki zaciskowe i przyłączeniowe, moduły sterujące, skrzynki sterownicze, czy złożone panele sterownicze i rozdzielcze, oferujemy naszym klientom kompleksowe zaopatrzenie w portfolio produktów wysokiej jakości, od pojedynczych komponentów do obudów odlewanych w naszych zakładach”, stwierdza Rainer Nägle, menedżer grupy produktów.


Najważniejsze cechy

  • Atestowane rozłączniki izolacyjne i przełączniki bezpieczeństwa Ex e/Ex tb do stosowania w strefach 1, 2, 21, i 22
  • Różne konfiguracje głównych styków 25 A lub 40 A oraz styków pomocniczych
  • Trwałe obudowy ze stali nierdzewnej lub poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.
  • Siłownik obrotowy z potrójną blokadą - blokowanie w położeniu WYŁ.
  • Część szerokiego portfolio urządzeń elektrycznych do ochrony przed wybuchem

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj