Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Dławiki kablowe zapewniające bezkompromisowe bezpieczeństwo

2017-11-15

metal cable gland
Dławiki kablowe chroniące urządzenia przed wpływem warunków otoczenia.

Nawet dla dobrze wyszkolonych użytkowników, montaż urządzeń i wybór właściwych dławików kablowych może stanowić wyzwanie. Dodanie do naszej oferty dławików kablowych umożliwiło nam przygotowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Dławiki kablowe są istotną częścią urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dławiki kablowe firmy Pepperl+Fuchs nie tylko chronią sprzęt w strefach zagrożonych wybuchem, ale są również niezwykle wytrzymałe i niezawodne oraz zapewniają szeroki zakres temperatury roboczej i inne funkcje.


Wytrzymałe dławiki kablowe z tworzywa sztucznego

Dławiki kablowe z tworzywa sztucznego wytrzymują uderzenia o całkowitej energii 7 J w temperaturze -40°C.
Dławiki kablowe z tworzywa sztucznego wytrzymują uderzenia o całkowitej energii 7 J w temperaturze -40°C.

Dławiki kablowe z tworzywa sztucznego typu CG.PEDS i CG.PIDY są używane do kabli niezbrojonych w zagrożonej wybuchem strefie 1/21 lub strefie Division 1 oraz strefie 2/22 lub strefie Division 2. Są one wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa, a podwójne uszczelnienie wewnętrzne zapewnia im najszerszy zakres mocowania spośród urządzeń dostępnych na rynku. Dostępne są w wersjach Ex e oraz Ex i, przy czym tę drugą można rozpoznać po niebieskim kolorze. Dzięki odporności na uderzenia o całkowitej energii 7 J w temperaturze -40°C są to niezwykle trwałe podzespoły. Umożliwia to zmniejszenie kosztów i ułatwienie instalacji dla konstruktorów i użytkowników paneli, ponieważ nie jest wymagany montaż dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych na bloku zacisków.


Metalowe dławiki kablowe zwiększają niezawodność procesów


Metalowe dławiki kablowe o szerokim zakresie temperatury roboczej: od -40°C do +80°C.

Do każdego rodzaju kabli: zbrojonych, niezbrojonych, ekranowanych lub elastycznych — metalowe dławiki kablowe typu CG.NA, CG.EM, CG.CO i CG.AR są dostępne w wersjach Ex d oraz Ex e. Wszystkie urządzenia zapewniają szeroki zakres temperatury roboczej: od -40°C do +80°C. W połączeniu z silikonową uszczelką mogą wytrzymać temperatury nawet do -60°C. Dodatkowo są one wyposażone w potrójne uszczelnienie wewnętrzne, dzięki czemu są odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań.

Metalowe dławiki kablowe CG.AR do kabli zbrojonych z opcjonalnym uszczelnieniem silikonowym są odporne na temperatury w zakresie od -60°C do +100°C, a do ich montażu wystarczy zwykły klucz nasadowy. Po wewnętrznej stronie zostały zamocowane pierścienie zaciskowe z uszczelnieniem o-ring, które umożliwiają zamocowanie zbrojenia i zapobiegają rozłączaniu się lub zgubieniu komponentów po otwarciu. Pozwala to uniknąć błędów montażowych, które, w najgorszym przypadku, mogą spowodować nieskuteczność zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Niezawodne przesyłanie danych jest podstawą sprawnego działania zakładu, dlatego dławiki kablowe typu CG.EM do kabli ekranowanych są wyposażone w wewnętrzne ekranowanie, które łączy się z ekranem kabla w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Zapobiega to powstawaniu wzajemnych zakłóceń podczas pracy urządzeń i pozwala osiągnąć większą odporność na szumy.

Akcesoria do wszystkich zastosowań

Portfolio produktów uzupełniają produkty typu SP.PE i SP.M, takie jak zatyczki z tworzywa sztucznego i metalu służące do uszczelniania otworów, wloty kablowe, adaptery i odpowietrzniki ze spustem. Zatyczki z tworzywa sztucznego zostały zaprojektowane do obudów typu Ex e lub Ex tb, a zatyczki metalowe do obudów zapewniających ochronę typu Ex d.

Adaptery umożliwiają konwertowanie gwintów metrycznych i NPT oraz kompensację różnych rozmiarów i typów gwintów. Dzięki kompensacji ciśnienia między obudową a otaczającą atmosferą, odpowietrzniki ze spustem zmniejszają kondensację pary wodnej, umożliwiając jednocześnie odpływ skroplonej wody. 


W skrócie

  • Dławiki kablowe zapewniają bezpieczeństwo instalacji w strefach zagrożonych wybuchem
  • Różne rodzaje zabezpieczeń do różnych zastosowań
  • Odpowiednie do zróżnicowanych warunków otoczenia
  • Pierścienie o-ring mocują luźne elementy i chronią przed przedostawaniem się wody

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj