Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Parametry Safety Integrity Level (SIL) oraz Performance Level (PL) — historia i różnice

Rozważania o ocenie systemów stosowanych we współczesnych rozwiązaniach zabezpieczeń przywołują na myśl skróty SIL (safety integrity level, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa), PL (performance level, poziom zapewnienia bezpieczeństwa), oraz SILCL (SIL claim level). W pierwszej chwili wydają się one tylko utrudniać przyswojenie sobie zagadnienia, jednak poznanie historii powstania tych parametrów ułatwia zrozumienie różnic między nimi.


Normy IEC 61508 i IEC 61511 — opracowane z myślą o branży chemicznej

Normy IEC 61508 i IEC 61511 dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego zostały opracowane przede wszystkim z myślą o branży chemicznej. Bezpośrednie zastosowanie zabezpieczeń wykorzystujących sterowniki PLC było niemożliwe, ponieważ tradycyjne normy wymagały stosowania specjalnych architektur lub regularnego testowania. W kolejnych generacjach urządzeń programowalnych mogą powtarzać się usterki, z powodu których w rozwiązaniach wykorzystujących nadmiarowość nie można wykluczyć wystąpienia jednoczesnych awarii.

Postanowiono zatem oprzeć deklaracje bezpieczeństwa na prawdopodobieństwie, z jakim dana funkcja zadziała w sposób bezpieczny w wymagającej tego sytuacji. Dzięki opracowaniu reguł strukturalnego podejścia do tworzenia i testowania sprzętu oraz oprogramowania udało się stworzyć system, który z biegiem lat dowiódł, że może być używany w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.


Bliskie związki między normami bezpieczeństwa

Jednak podczas gdy w branży chemicznej zagrożenia wymagające odpowiedniej reakcji w dziedzinie zabezpieczeń najczęściej pojawiają się raz na kilka lat lub rzadziej, systemy zabezpieczeń dla maszyn są wykorzystywane bardzo często lub nawet zawsze, gdy maszyna jest eksploatowana. Z tego powodu opracowano normę ISO 13849-1, która została oparta na wspomnianych tradycyjnych normach, a jednocześnie dzięki zastosowaniu podejścia opartego na prawdopodobieństwie umożliwia wykorzystanie zabezpieczeń ze sterownikami PLC. Norma ta pozwala spełnić wszystkie wymagania powstałe w wyniku zastosowania dyrektywy maszynowej.

Jak widać z ostatniego akapitu, wspomniane normy są z sobą blisko powiązane. Dlatego widnieją w nich nie tylko oznaczenia parametru SIL określonego przez normę IEC 61508 i parametru PL określonego przez normę ISO 13849, ale także parametru SILCL określonego przez normę IEC 62061, który także znajduje zastosowanie w dziedzinie maszyn, jednak jest bardziej zbliżony do parametru SIL odnoszącego się do urządzeń programowalnych.


Bezpieczeństwo instalacji i maszyn — dwie strony medalu

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zawiera przepisy dotyczące wymogów bezpieczeństwa obowiązujących wobec maszyn i instalacji wprowadzanych na rynek w Unii Europejskiej. Bezpośrednio wymienione są produkty objęte przepisami dyrektywy. W porównaniu z poprzednią wersją w nowej dyrektywie położono większy nacisk na dokładną ocenę ryzyka dotyczącego maszyn, co obejmuje także gruntowną analizę ryzyka. Jednocześnie dyrektywa określa metodę ułatwionej oceny zgodności maszyn z wymogami w przypadku korzystania z norm zharmonizowanych.

Normy te obejmują zbiór EN ISO 13849 oraz normę EN IEC 62061, w których uregulowano kwestie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych elektronicznych systemów sterujących oraz systemów sterujących związanych z bezpieczeństwem.

Obie wspomniane normy są blisko powiązane z normami EN IEC 61508 z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, które wyznaczają ogólne ramy w postaci definicji procesów, określenia zakresów w odpowiedzialności, czynności organizacyjnych i innych danych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem. Z tego powodu normy EN IEC 61508 przywołuje się także, gdy w normach dotyczących funkcji bezpieczeństwa, które podlegają dyrektywie maszynowej, definiowane są funkcje bezpieczeństwa wyższego rzędu. W połączeniu ze szczegółowymi normami bezpieczeństwa powstaje struktura mająca wpływ na bezpieczeństwo wszystkich elementów maszyny i instalacji. Celem tych wszystkich działań jest wdrożenie odpowiednich funkcji zabezpieczeń maszyn i instalacji.


Więcej informacji o bezpieczeństwie funkcjonalnym

Firma Pepperl+Fuchs dostarcza rozwiązania dotyczące obu aspektów zagadnienia i oferuje gamę urządzeń, wśród których znajdziesz model odpowiadający Twoim wymaganiom. Kliknij poniższe łącza i skorzystaj z narzędzia wyboru, aby znaleźć odpowiednie urządzenia zabezpieczające lub zapoznać się dokładniej z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa.


„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.