![]() | Technika przewietrzania i utrzymywana nadciśnienia pozwala wykorzystywać standardowe obudowy ogólnego zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. |
![]() | Elementy systemu przewietrzania i utrzymywana nadciśnienia są łatwe do wdrożenia i eksploatacji — można zamontować je na obudowie, a następnie przeprowadzić certyfikację do działania w strefie zagrożonej wybuchem. |
![]() | Przewietrzanie i utrzymywanie nadciśnienia (ochrona typu Ex p) to uznana na całym świecie metoda ochrony stosowana w strefach zagrożonych wybuchem. |
![]() | Nadciśnienie utrzymywane w obudowie zapewnia czystość i odizolowanie od atmosfery zewnętrznejurządzeń znajdujących się w obudowie. |
![]() | W systemach przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia gaz ochronny może stale przepływać przez obudowę, schładzając znajdujące się w niej urządzenia. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie przepływu gazu ze źródła zasilającego. Przepływ jest ponownie zmniejszany, gdy temperatura wróci do normy. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury system może włączyć alarm i odłączyć zasilanie urządzeń w obudowie. Zachowanie czystości i odpowiednio niskiej temperatury w obudowie ochronnej zwiększa żywotność urządzeń. |
![]() | W odróżnieniu od obudów zabezpieczonych przed wybuchem i ognioszczelnych atmosfera wewnątrz obudowy ochronnej nie może ulec zapłonowi i zniszczyć zamontowanych wewnątrz urządzeń. Obudowy zabezpieczone przed wybuchem bywają ciężkie i kosztowne, a czas oczekiwania na ich dostarczenie jest długi. Zastosowanie przewietrzania standardowych obudów obniża koszty i masę oraz skraca czas oczekiwania. |
![]() | Dzięki zastosowaniu gazu obojętnego, takiego jak azot, urządzenia mogą pracować wewnątrz obudowy analizatora gazu, nie powodując ryzyka pożaru. |
![]() | Elementy systemu przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia mogą uzyskać certyfikat uniwersalny, co ułatwia uzyskanie certyfikatu globalnego na obudowę ochronną. |