Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezawodne wykrywanie małych części w produkcji pojazdów samochodowych

Czujnik triangulacyjny R201 z funkcją tłumienia tła i precyzyjną technologią laserową DuraBeam

Zastosowanie

W trakcie procesu produkcji pojazdów kolejno dodawane są różne komponenty tworzące nadwozie pojazdu. Elementy obejmują: części z blachy, zespoły i elementy montowane na karoserii. Przenośniki płozowe służą do transportu karoserii pomiędzy poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi i do komór spawalniczych obsługiwanych przez robota. W komorach spawalniczych boczne panele są umieszczane na stojakach, aby umożliwić ich chwytanie przez robota, który zdejmuje panele ze stojaków i umieszcza je na karoserii w celu przyspawania.


Cel

Niektóre ściany boczne pochodzą od dostawców zewnętrznych. Oznacza to, że należy je sprawdzić, gdy są odbierane ze stojaków. W przypadku wystąpienia usterki należy natychmiast odrzucić część, aby uniknąć wystąpienia wad w procesie. Kryteria jakości dla części wykonanych z blach mogą często dotyczyć bardzo małych elementów, np. dwóch śrub na słupkach B i C — ich obecności i prawidłowego montażu. W przypadku wykrycia błędów podczas kontroli, robot natychmiast wysunie uszkodzone panele boczne na drugi stojak.



Dioda laserowa DuraBeam tworzy niewielki punkt światła, który pozwala na monitorowanie nawet najmniejszych detali paneli bocznych.

Rozwiązanie

Do osiągnięcia tego celu używa się czujników triangulacyjnych serii R201 z funkcją tłumienia tła. Dioda laserowa DuraBeam tworzy niewielki, precyzyjny punkt światła, który pozwala na niezawodne monitorowanie nawet najmniejszych detali paneli bocznych. Czujniki odbiciowe wykrywają obecność i prawidłowy montaż śrub. Uszkodzone panele boczne są odrzucane, zapewniając płynny przebieg procesu.


Korzyści

Serie R10x i R20x zapewniające maksymalną wydajność.
Serie R10x i R20x zapewniające maksymalną wydajność.

Technologia laserowa DuraBeam w produktach z serii R201 umożliwia niezawodne wykrywanie niewielkich obiektów i funkcji, a także precyzyjne pomiary odległości, nawet w bliskiej odległości. Technologia ta łączy w sobie zalety emiterów LED z wytrzymałością tradycyjnych diod laserowych. Średniej wielkości modele z serii R200 i R201 są idealne do większych odległości. Modele z serii R100, R101 i R103 o mniejszych gabarytach mają te same tryby wykrywania i wykazują równie imponujące działanie w ograniczonych przestrzeniach. Jeden interfejs użytkownika pasujący do całej serii sprawia, że wybór czujnika jest prostszy.


Charakterystyka

  • Tłumienie tła zapewnia optymalną niezawodność wykrywania, nawet w przypadku wystąpienia odbić, odblaskowych powierzchni i oświetlenia zewnętrznego
  • Technologia laserowa DuraBeam umożliwia dłuższy okres eksploatacji i zwiększenie zakresu temperatur roboczych
  • Znormalizowane złącze IO-Link z rozwiązaniem Smart Sensor Profile jako podstawa systemu Sensorik4.0®
  • Wszystkie tryby wykrywania fotoelektrycznego w pięciu standardowych obudowach w celu maksymalnego rozszerzenia możliwości integracji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki fotoelektryczne z serii R10x i R20x

Po raz pierwszy dostępna jest pełna gama rozwiązań obejmujących urządzenia fotoelektryczne oraz innowacyjne technologie w identycznych obudowach. Użytkownicy czerpią korzyści z jednolitej koncepcji obsługi uwzględnionej w całej ofercie. Poznaj serie R100, R101, R103, R200 i R201...