W skomplikowanych, podzielonych na sekcje zakładach produkcyjnych poszczególne stanowiska produkcyjne połączone są przenośnikami, co pozwala zoptymalizować przepływ półproduktów. Poszczególne pojemniki transportowane na przenośnikach mogą zawierać różną liczbę elementów. Gdy pojemnik dotrze do stanowiska produkcyjnego, chwytak podciśnieniowy wyjmuje z niego kolejno elementy wymagane w następnych etapach procesu produkcyjnego.
Liczba elementów w każdym pojemniku może być inna, dlatego wymagana jest elastyczność procesu rozładowania. W celu uniknięcia opóźnień na dalszych odcinkach linii oraz zoptymalizowaniacałego toku produkcji potrzebne jest niezawodne wykrywanie półproduktów oraz odpowiednio zsynchronizowane w czasie przesuwanie na miejsce kolejnego pojemnika. Z tego powodu nowy pojemnik rusza do stanowiska produkcyjnego, zanim jeszcze z aktualnie rozładowywanego pojemnika zostanie wyjęty ostatni element. Gdy tylko rozładowany pojemnik opuści stanowisko, jego miejsce natychmiast zajmuje kolejny.
Czujniki przełączające z rdzeniem pomiarowym serii R100 doskonale nadają się do zastosowań wykrywania dwóch różnych wysokości układania stosów. Skonfigurowanie dwóch punktów przełączania pozwala wykonać dwa etapy pracy z użyciem tylko jednego czujnika. Czujnik wykrywa rozładowanie przedostatniego elementu i wysyła sygnał do poprzedniego segmentu przenośnika. Dzięki temu kolejny pojemnik można przesunąć na miejsce, zanim jeszcze pierwszy zostanie całkowicie opróżniony. Drugi punkt przełączania wykrywa opróżnienie pojemnika (po rozładowaniu ostatniego elementu) i następuje wymiana pojemników. Umożliwia to ciągłą pracęchwytaka podciśnieniowego bez zatrzymania.
Dzięki technologii Multi Pixel jeden czujnik może teraz wykonać pracę, do której wcześniej potrzebne były dwa takie urządzenia. Technologia Multi Pixel umożliwia wiarygodne i wolne od zakłóceń pomiary odległości rzędu mikrometrów. Dzięki temu możliwe jest niezawodne wykrywanie nawet niezwykle małych różnic w wysokości. Kompaktowe rozmiary pozwalają zintegrować rdzeń pomiarowy nawet w najmniejszym czujniku. Dzięki dwóm wyjściom przełączanym, niezależnym punktom przełączania, dostępności różnych trybów pracy oraz obsłudze IO-Link rozwiązanie zapewnia najwyższą elastyczność.