Wręczana co roku na targach SPS IPC Drives w Norymberdze nagroda z dziedziny automatyki — Automation Award jest najważniejszym wyróżnieniem w branży. Nasz system pozycjonowania absolutnego safePxV okazał się przekonujący dla jury, które wytypowało go jako jeden z 5 najlepszych produktów w kategorii „Standardowe komponenty i technologie czujników”. Teraz odwiedzający wystawę mogą wybrać zwycięski produkt. Przekonaj się do pierwszego na świecie bezpiecznego systemu pozycjonowania z jednym czujnikiem — SIL 3/PL e. Specjaliści z firmy Pepperl+Fuchs przedstawią system safePxV na stoisku 330 w hali 7A. Możesz oddać swój głos na stoisku Konradin Media Group — stoisko 118/119, hala 1.
System safePxV bazuje na technologii wielonadmiarowej i umożliwia bezpieczne pozycjonowanie absolutne zgodnie z SIL 3/PL e z wykorzystaniem tylko jednego czujnika — po raz pierwszy. Oprócz tego zapewnia korzyści w postaci bezpośredniego i bezpiecznego przesyłu danych do bezpiecznego sterownika PLC bez potrzeby stosowania żadnego dodatkowego bloku funkcyjnego. Dowiedz się więcej na temat tego bezpiecznego systemu pozycjonowania do absolutnego pozycjonowania liniowego i niezawodnej nawigacji automatycznie sterowanych pojazdów (AGV) — o wyjątkowym zasięgu do 100 000 metrów …
Nasz system pozycjonowania safePxV oraz inne nominowane produkty można znaleźć na stoisku Konradin Media Group — stoisko 118/119, hala 1. Zatrzymaj się przy stoisku, aby zagłosować na ulubiony produkt. Głosowanie odbędzie się w dniach od 27 do 29 listopada, od godziny 9:00 do 18:00. Oddając głos na Pepperl+Fuchs, możesz również zostać zwycięzcą. Wszyscy uczestnicy głosowania wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!