Szybkość, dokładność i niezawodność to kluczowe wymogi w zakresie czujników w przemyśle opakowaniowym. Na przykład w rozlewniach o dużym nakładzie pracy napełnia się dziesiątki tysięcy butelek co godzinę. Współczynniki cykli w zakresie automatycznego podawania kapsli są odpowiednio wysokie, a butelki muszą zostać uszczelnione natychmiast po napełnieniu. Kapsle są podawane za pomocą sortownika, który oddziela kapsle od zasobnika materiału, a następnie wyrównuje je i podaje do górnej części kapslownicy.
Problemy podczas podawania kapsli mogą doprowadzić do błędów procesu, co z kolei ma wpływ na dostępność i efektywność kosztową rozlewni o dużym nakładzie pracy. W związku z tym kapsle muszą być monitorowane podczas całego procesu zautomatyzowanego podawania, aby wykryć ich obecność, a także sprawdzić, w jakim kierunku są skierowane i czy nie są uszkodzone. Nawet w przypadku maksymalnej prędkości posuwu wymagany jest najwyższy poziom dokładności, aby wykrywać i zgłaszać błędy w obszarze podawania materiału, zanim kapsle trafią do kapslownicy.
Czujniki odbiciowe z serii R201 gwarantują optymalną niezawodność procesów związanych z podawaniem kapsli. Czujniki z technologią Multi Pixel (MPT), która zapewnia wysoką dokładność nawet z bliskiej odległości — wykrywa najmniejsze błędy podczas procesu podawania, takie jak niewyrównane lub uszkodzone kapsle. Dzięki temu można zapobiec nieprawidłowemu podawaniu kapsli, gwarantując szybkie kapslowanie bez zakłóceń.
Pomiar triangulacyjny z wykorzystaniem technologii Multi Pixel (MPT) znacznie zwiększa niezawodność procesów. Niezawodne wykrywanie jest możliwe nawet w przypadku bliskich odległości. Czujniki odbiciowe R201 oferują również wiele punktów przełączania, co umożliwia jednoczesne monitorowanie różnych metod podawania za pomocą jednego czujnika.
Mniejsza złożoność, większa elastyczność i lepsze wykorzystanie: Opracowane w oparciu o powszechnie stosowaną, innowacyjną strukturę produktu średniej wielkości czujniki R200 i R201 oraz mniejsze czujniki R100, R101, i R103 są wyposażone w takie same tryby wykrywania i interfejs użytkownika.