Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nagroda za systemy pozycjonowania safePXV/safePGV — Automation Award 2018

2018-12-14

Dziękujemy za oddane głosy!

safePXV and safePGV Positioning System Wins Automation Award 2018
Odkryj systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV SIL 3/PL e.

Dzięki uzyskaniu 43,0% głosów systemy pozycjonowania safePXV/safePGV firmy Pepperl+Fuchs zdobyły 1. miejsce w kategorii „Standardowe komponenty i technologie czujników” w tegorocznym konkursie o nagrodę w dziedziny automatyki — Automation Award. Jury składające się z członków komisji SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI i pracowników redakcji wydawnictwa electro Automation nominowało pięć produktów, spośród których zwiedzający targi SPS IPC Drives 2018 w Norymberdze mogli wybrać swojego faworyta.


safePXV i safePGV — prawdziwa innowacja

Po raz pierwszy systemy pozycjonowania safePXV i safePGV są odpowiednie do zastosowań klasy bezpieczeństwa SIL 3/PL e z wykorzystaniem jednego czujnika. Wielokrotna nadmiarowość, duże okno odczytu i większa głębia ostrości zapewniają trwałość i elastyczność tych systemów pozycjonowania. Systemy safePxV wyróżniają się nie tylko dzięki innowacyjnej technologii. Kolejną kluczową zaletą jest łatwa obsługa. Nawet montaż systemu jest szybki i prosty. Dodatkowa konfiguracja jest łatwa dzięki zastosowaniu pliku PROFINET-GSDML za pośrednictwem sterownika safety. Systemy pozycjonowania safePXV i safePGV działają niezawodnie, nawet jeśli kilka kodów ulegnie zabrudzeniu lub uszkodzeniu. Ciasne zakręty, ostre spadki i przerwy w taśmie kodowej o wymiarach do 75 mm nie stanowią przeszkody — na przebywanej odległości do 100 000 m.


Najważniejsze cechy systemów safePXV i safePGV


  • Bezpieczny, zgodny ze standardem SIL 3/PL e system pozycjonowania absolutnego z jednym czujnikiem
  • W skład rozwiązania, w którym wykorzystano technologię wielokrotnej nadmiarowości, wchodzi bezpieczne oprogramowanie sprzętowe, głowica odczytująca 2D oraz dwukolorowa taśma kodowa macierzy danych
  • Bezpośredni i bezpieczny transfer danych do bezpiecznego sterownika PLC za pośrednictwem protokołu PROFINET PROFIsafe — bez potrzeby stosowania żadnych dodatkowych bloków funkcyjnych 
  • Łatwiejsza niż kiedykolwiek przedtem ochrona pracowników i urządzeń dzięki zapewnieniu zgodności z dyrektywami maszynowymi

Rewolucja w dziedzinie bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej na temat opracowania innowacyjnych systemów pozycjonowania safePXV i safePGV …

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
Systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV

Po raz pierwszy zupełnie nowe systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV zapewniają poziom bezpieczeństwa SIL 3/PL e z wykorzystaniem jednego czujnika…

amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.