W przemyśle motoryzacyjnym nadwozia transportowane są pomiędzy stanowiskami za pomocą przenośników płozowych. Specjalnie zaprojektowane otwory mocujące na nadwoziach umożliwiają ich mocowanie do śrub przenośnika. Jeżeli śruby nie trafią prawidłowo w otwory mocujące, nadwozie może spaść z przenośnika. Aby temu zapobiec, pozycje i wyrównanie śrub są weryfikowane, zanim nadwozie trafi na przenośnik.
Śruby przenośnika muszą być ustawione i wyrównane według określonego zakresu tolerancji, tak aby mieściły się w otworach mocujących po opuszczeniu nadwozia. Aby tak się stało, wyrównanie i pozycję śrub przenośnika trzeba zweryfikować z wykorzystaniem technologii czujników.
Czujniki triangulacyjne SmartRunner Matcher są idealnym rozwiązaniem. Zostały zoptymalizowane pod kątem porównywania profili i weryfikacji pozycji śrub za pomocą wiązki laserowej o wysokiej precyzji. Na jedną śrubę przypada jeden czujnik SmartRunner Matcher ustawiony wzdłuż linii przenośnikowej. Wiązki laserowe czujnika SmartRunner są wyrównywane z daną śrubą i programowany jest profil wzorcowy odpowiedniej pozycji i wyrównania. Czujniki skanują śruby i porównują ich profil z profilem wzorcowym, zanim nadwozie trafi na przenośnik płozowy. Jeśli śruba jest w złej pozycji czujnik SmartRunner wysyła sygnał „źle”. Można również określić dozwolone tolerancje pozycji osi X i Z. Jeśli śruba przenośnika znajduje się poza zakresem tolerancji, czujnik SmartRunner wysyła sygnał „źle” wraz z dokładnymi danymi dotyczącymi przesunięcia osi X i Z. Czujniki SmartRunner można podłączyć do systemu sterowania za pomocą cyfrowych wejść/wyjść lub poprzez bramki do wszystkich popularnych protokołów magistrali fieldbus.
Czujniki SmartRunner Matcher wykorzystują technologię triangulacji do precyzyjnego i niezawodnego wykrywania. Lokalizują one obiekty niezależnie od ich barwy czy struktury powierzchni, nie potrzebując zewnętrznego oświetlenia. Dodatkowo pomiary nie są oparte na kontraście wizualnym. Możliwe jest uzyskanie dokładnych pomiarów pozycji i wyrównania śrub, ponieważ czujniki dostarczają niezawodne dane dotyczące pozycji osi X i Z. Czujniki SmartRunner są proste w konfiguracji i użytkowaniu. Mogą zapamiętać 32 profile, dzięki czemu za pomocą jednego urządzenia można wykrywać wiele obiektów.