Silikonowe tłumiki drgań — znane również jako podkładki antywibracyjne lub przylepce są mocowane pomiędzy ramą samochodu a komponentami wnętrza podczas montażu samochodu. Są przyklejane do różnych części ramy samochodu, aby ograniczyć hałas podczas jego użytkowania. Przed montażem komponentów wnętrza samochodu czujnik wykrywa, czy przylepce zostały prawidłowo zamocowane.
Tłumiki drgań należy zamontować w taki sposób, aby znalazły się we właściwym położeniu przed montażem wnętrza samochodu. Przylepce powinny być wykrywane w niezawodny sposób, niezależnie od zakłóceń. Sygnał powinien być wysyłany do systemu sterowania i umożliwiać dalszy montaż, jeśli przylepce znajdują się we właściwym miejscu, ewentualnie wyzwalać ponowną operację w przypadku ich braku.
Czujnik SmartRunner Matcher jest zoptymalizowany i skonfigurowany do porównywania profili. Czujniki uczą się wysokości profilu każdego przylepca. Następnie uruchamiany jest proces porównania wysokości bieżącego profilu z wysokością profilu referencyjnego. Jeśli obydwa profile są identyczne, wysyłany jest sygnał „prawidłowy”. Jeśli się różnią, wysyłany jest sygnał „nieprawidłowy”. Czujnik można instalować w różnych punktach na linii przenośnika lub na ramieniu robota. Montaż czujnika na ramieniu robota umożliwia wykrywanie i weryfikację większej liczby obiektów za pomocą tego samego urządzenia. Do obsługi większych odległości pomiędzy czujnikiem i obiektem docelowym dostępna jest również wersja megapikselowa.
Czujniki z technologią sekcji świetlnej umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od faktury ich powierzchni, koloru i kontrastu — bez zewnętrznego oświetlenia. Czujnik SmartRunner umożliwia również uzyskanie dokładnych danych na temat wychylenia w osiach X i Z, zapewniając właściwe położenie i odpowiednią orientację przylepców. Prosta konfiguracja ułatwia uruchomienie i obsługę. Czujnik zapamiętuje aż 32 profile, dzięki czemu za pomocą jednego urządzenia można wykrywać wiele obiektów.