W 2020 roku firma Microsoft® przestanie zapewniać wsparcie i dostarczać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu operacyjnego Windows® 7. Aby uniknąć luk w zabezpieczeniach, firmy wciąż korzystające z systemu Windows 7 muszą zająć się aktualizacją lub odświeżeniem swojej infrastruktury IT. Aktualizacja do nowszej wersji systemu Windows zazwyczaj oznacza również zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu. Oznacza to dla użytkowników VisuNet RM Shell 4 konieczność zaktualizowania oprogramowania sprzętowego Pepperl+Fuchs do najnowszej wersji. Innowacyjne oprogramowanie VisuNet RM Shell 5 zostało opracowane w oparciu o system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise LTSB i spełnia przyszłe wymagania sprzętowe.
Najnowsza generacja oprogramowania sprzętowego komunikuje się z systemem sterowania procesem lub MES za pomocą standardowej technologii Ethernet. Jest ono kompatybilne zarówno ze zwirtualizowanymi, jak i opartymi o stację roboczą systemami sterowania procesami. Bazujące na systemie Windows 10 oprogramowanie VisuNet RM Shell 5 zapewnia ciągłe wsparcie i wysoki poziom zabezpieczeń dla posiadanego sprzętu i oprogramowania. System Windows gwarantuje długoterminową dostępność aktualizacji zabezpieczeń tego systemu operacyjnego dzięki funkcji Long Term Service Branch (LTSB). Co więcej, RM Shell 5 zapewnia wiele zintegrowanych mechanizmów zabezpieczających, które zmniejszają ryzyko wpływu czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo systemu. Są to m.in. zapora oraz blokada portów USB, służące do zabezpieczenia przed działaniem złośliwego oprogramowania i wirusów. Użytkownicy mogą również dostosowywać oprogramowanie sprzętowe, określając różne, chronione hasłem role użytkowników. Istnieje np. możliwość przypisania instalacji oprogramowania wyłącznie administratorom, podczas gdy pozostali użytkownicy mogą jedynie wchodzić w interakcję z dostarczanymi informacjami.
VisuNet Control Center to wyjątkowa zaleta rozwiązania RM Shell 5. Dodatkowe oprogramowanie pozwala na wydajne i scentralizowane zarządzanie wszystkimi cienkimi klientami VisuNet — od cienkich klientów w obudowie po zdalne monitory. Konfigurację, konserwację, monitorowanie, pomoc techniczną i aktualizację oprogramowania sprzętowego można w wygodny sposób przeprowadzić z poziomu scentralizowanej stacji roboczej. Nie ma potrzeby wchodzenia do stref zagrożonych wybuchem lub sterylnych pomieszczeń, dzięki czemu użytkownicy mogą zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.
Firma Pepperl+Fuchs udostępnia łącze do pobrania najnowszej wersji aktualizującej VisuNet RM Shell 4 do wersji RM Shell 5. Użytkownicy, którzy zakupią zestaw aktualizacyjny RM Shell 5 , otrzymają automatycznie utworzone konto użytkownika, na którym znajdą wszystko, czego będą potrzebować do wykonania aktualizacji, m.in.:
Oprogramowanie VisuNet Control Center wspiera użytkowników podczas aktualizacji do VisuNet RM Shell 5. Wszystkie konfiguracje systemu i profile użytkowników są zazwyczaj usuwane podczas instalacji aktualizacji. Jednakże dzięki oprogramowaniu Control Center użytkownicy mogą zapisać istniejącą konfigurację systemu przed zainstalowaniem nowego oprogramowania sprzętowego i przesłać ją z powrotem na urządzenie po skończeniu instalacji.
Czy jesteś użytkownikiem oprogramowania sprzętowego Pepperl+Fuchs VisuNet RM Shell 5, RM Shell 4 lub Control Center? Zasubskrybuj naszą usługę aktualizacji, a poinformujemy Cię o wydaniu nowej aktualizacji oprogramowania!