Dostępne są nowe aktualizacje funkcjonalności oprogramowania cienkiego klienta VisuNet RM Shell 5 oraz VisuNet Control Center. Te dwa udoskonalenia naprawiają drobne błędy i integrują wiele nowych funkcji w oprogramowaniu sprzętowym dla cienkich klientów firmy Pepperl+Fuchs. Wśród tych nowych funkcji znajduje się adaptacja funkcji obserwowania sesji, ulepszenie przywracania ustawień fabrycznych w RM Shell 5 oraz nowe kreatory dla VisuNet Control Center. Aktualizacje nie tylko zwiększają bezpieczeństwo oprogramowania i sprzętu, ale także jego efektywność, wydajność i stabilność.
Oprogramowanie VisuNet RM Shell 5 oferuje już najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi Windows 10 IoT Enterprise, który stanowi podstawę, i różnym zintegrowanym mechanizmom bezpieczeństwa. Dzięki nowej aktualizacji funkcjonalności oprogramowanie jest jeszcze bardziej bezpieczne. Od tej chwili użytkownicy mogą nawiązywać połączenia obserwowania sesji zarówno w oprogramowaniu RM Shell 5, jak i w oprogramowaniu Control Center w oparciu o własne certyfikaty. Umożliwi to ich bezpieczne połączenie ze zdalnym monitorem.
Watch the video to see how to integrate your own certificate and establish a connection.
W przypadku tej aktualizacji użytkownicy będą również mogli skorzystać z wielu zmian w przywracaniu ustawień fabrycznych oprogramowania RM Shell 5. Na przykład ustawienia sieciowe można indywidualnie dostosować na nowym ekranie. Ponadto dzięki zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika wersja oprogramowania sprzętowego jest widoczna od razu, a wybór obrazu jest czytelniejszy po zresetowaniu. Użytkownicy mogą przypisywać hasła i zmieniać więcej ustawień za pomocą ulepszonego kreatora konfiguracji początkowej oprogramowania RM Shell 5. Ponadto, wprowadzając aktualizację funkcjonalności, firma Pepperl+Fuchs dostosowała rozdzielczość i skalowanie do monitorów 4K, wyświetlanie powiadomień na pasku przewijania oraz stabilność podczas korzystania z połączeń RDP w oprogramowaniu RM Shell 5.
Pobierz aktualizację VisuNet RM Shell bezpośrednio, aby zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność połączeń.
W ramach aktualizacji funkcjonalności VisuNet Control Center firma Pepperl+Fuchs wprowadza cztery nowe kreatory, które zwiększają skuteczność zarządzania cienkim klientem. Kreator klonowania urządzeń umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe przenoszenie konfiguracji z jednego urządzenia do wielu urządzeń bez konieczności przechodzenia na teren obiektu czy łączenia się z każdym urządzeniem. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu.
Watch the video to learn how to use the Clone Device Wizard.
Użytkownicy mogą również zaoszczędzić czas, instalując aktualizacje oprogramowania sprzętowego na wielu cienkich klientach jednocześnie przy użyciu odpowiedniego kreatora. Jeśli konieczne jest jednoczesne wyłączenie lub ponowne uruchomienie wielu urządzeń, pomocne będą kreatory zamykania i ponownego uruchamiania.
Firma Pepperl+Fuchs zoptymalizowała również interfejs użytkownika oprogramowania Control Center. Aktualizacja, nowa struktura karty i ulepszenia widoku kafelków sprawiają, że interfejs jest czytelniejszy i ułatwia korzystanie z oprogramowania.
Pobierz aktualizację bezpośrednio i zwiększ wydajność zarządzania cienkim klientem!
Firma Microsoft® wprowadziła kolejną aktualizację zabezpieczeń. Firma Pepperl+Fuchs udostępnia użytkownikom aktualizację oprogramowania sprzętowego VisuNet RM Shell 5.
Więcej informacji na temat aktualizacji firmy Microsoft można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft.
Pobierz bezpośrednio aktualizację zabezpieczeń oprogramowania VisuNet RM Shell 5.