Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rugged HMI Solution Supports Automated Loading

Zastosowanie

Na stacjach przeładunkowych samochodów ciężarowych poszczególne wysyłki muszą być obsługiwane tak szybko, jak to możliwe. Rozwiązania programowe wspierają przepływy pracy na terminalach i umożliwiają w pełni zautomatyzowany, specyficzny dla danej dostawy załadunek. Wdrożenie procesu bez użycia dokumentów papierowych gwarantuje, że żadne informacje nie zostaną utracone, a dane będą dostępne w czasie rzeczywistym z możliwością centralnego zarządzania. Aby można było korzystać z tych zalet, miejsce pracy należy wyposażyć w wytrzymałe interfejsy użytkownika (HMI), które są dostosowane do specyficznych warunków stacji przeładunkowych. Tego typu środowiska mogą być narażone na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury oraz silne nasłonecznienie. Ponadto stacje załadowcze są często zlokalizowane w pobliżu obszarów niebezpiecznych.

Cel

Interfejs HMI musi być w stanie wytrzymać obciążenia mechaniczne występujące w trudnych warunkach pracy, zwłaszcza dotyczy to powierzchni wyświetlacza. Wyświetlacz musi być także czytelny w silnym świetle słonecznym. Urządzenie musi być odporne na szeroki zakres temperatur, aby działało prawidłowo nawet w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach. W wielu miejscach wymagana jest również certyfikowana ochrona przed wybuchem.


Rozwiązanie

Interfejs HMI VisuNet IND jest przeznaczony do użytku przemysłowego w trudnych warunkach. Jest on przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +50°C, co oznacza, że możliwe jest jego stosowanie na zewnątrz. Jasny wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność nawet przy bezpośrednim oświetleniu. Jego powierzchnia jest wykonana ze szkła hartowanego i wytrzymuje silne uderzenia mechaniczne. VisuNet IND jest odporny na uderzenia i wibracje mechaniczne. W zależności od wymagań można wybrać technologię komunikacji RM, PC, KM lub DM.

Korzyści

VisuNet IND jest wyjątkowo wytrzymały i niezawodny nawet w trudnych warunkach otoczenia. Konfiguracja i obsługa są proste: zintegrowane oprogramowanie VisuNet RM Shell 5 ułatwia instalację cienkiego klienta oraz obsługę i zdalną konserwację systemu. Obsługiwane są tylko niezbędne funkcje systemu. Dodatkowe oprogramowanie VisuNet Control Center umożliwia konfigurowanie i serwisowanie wielu interfejsów HMI przez centralny dział IT. Możliwość wyboru pomiędzy konstrukcją montowaną na stojaku lub systemem montażowym VESA zapewnia użytkownikom możliwość skonfigurowania interfejsu HMI zgodnie z wymaganiami.


Najważniejsze informacje

  • Możliwość pracy w rozszerzonym zakresie temperatur
  • Odporność na uderzenia i wibracje
  • Łatwa konfiguracja i obsługa
  • Czytelny wyświetlacz nawet w bardzo jasnym otoczeniu
  • Możliwość konfiguracji i obsługi przez centralny dział IT
  • Elastyczny montaż

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.