Portfolio monitorów przemysłowych VisuNet oferuje szereg najważniejszych technologii komunikacyjnych w różnorodnych typach obudów – od wytrzymałych stacji roboczych PC przeznaczonych do branży poszukiwań złóż ropy i gazu po smukłe systemy zdalnych monitorów do zastosowań wewnętrznych w środowiskach takich jak produkcja wyrobów farmaceutycznych. Znajdź monitor przemysłowy, który spełni Twoje wymagania.
System VisuNet GXP charakteryzuje się modułową, kompaktową konstrukcją pozwalającą na łatwy montaż i obsługę. Podzespoły można zamontować i wymienić bezpośrednio na obiekcie. Seria VisuNet GXP oferuje dwie wersje wyświetlacza (19", 21,5") i stanowi najlżejszy zdalny monitor do pracy w strefie 1/21 w zastosowaniach biotechnologicznych.
Zatwierdzone do pracy w strefach: strefa 1/21, strefa 2/22, CL I, II, III, Div. 2
VisuNet FLX to wszechstronna gama bardzo elastycznych operatorskich stacji roboczych i systemów monitorowania firmy Pepperl+Fuchs. Platforma ta jest dostosowana do potrzeb przemysłu petrochemicznego, chemicznego i farmaceutycznego. W pełni modułowa konstrukcja umożliwia konfigurowanie rozwiązań HMI w celu zmaksymalizowania funkcjonalności, a platformę można szybko i łatwo dostosować na obiekcie.
Atesty: Strefa 2/22, CL I, II, III, Div. 2, strefy niezagrożone wybuchem
Seria VisuNet FLX Edge obejmuje stacje robocze przeznaczone do każdych warunków pogodowych oraz dostosowane do zmywania i pracy nawet w Div. 1. Ofertę stacji roboczych uzupełnia klawiatura odporna na drobnoustroje i substancje chemiczne oraz różne opcje myszy.
Zatwierdzone do pracy w strefach: Div. 2, Div. 1, strefy bezpieczne
Stacje operatorskie VisuNet można rozbudować przy użyciu akcesoriów peryferyjnych, takich jak klawiatury autonomiczne, ręczne czytniki kodów kreskowych oraz komponenty sieciowe. Dostępne są również zasilacze przystosowane do pracy ze stacjami operatorskimi i monitorami VisuNet.