Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Dostępne nowe rozwiązanie typu cienki klient w obudowie przemysłowej BTC14

2020-02-17

BTC14 industrial box thin client
Nowy model BTC14 jest wyposażony w wytrzymałą obudowę.

Rozwiązania typu cienki klient w obudowach przemysłowych (BTC) firmy Pepperl+Fuchs idealnie sprawdzają się w środowiskach przemysłowych, w których tradycyjne rozwiązania typu cienki klient są niewystarczające. Zapewniają użytkownikom dostęp do aplikacji i informacji działających w systemach scentralizowanych. Mają wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję i zostały one stworzone z myślą o specjalnych wymaganiach procesów przemysłowych. Nowy, już dostępny model BTC14 uzupełnia ofertę cienkich klientów w obudowach przemysłowych firmy Pepperl+Fuchs.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego modelu BTC12, model BTC14 jest wyposażony w wytrzymałą, zamkniętą obudowę aluminiową Ip4x. Dzięki temu urządzenie jest odporne nawet na trudne warunki i temperatury od -20°C do +60°C, a także można je umieścić w różnych miejscach, nawet w szufladzie. Dzięki temu model BTC14 może działać nieprzerwanie, a także jest zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz. Minimalizuje to nieupoważniony dostęp, a tym samym zapobiega wirusom i innym atakom.


Kompleksowe i zorientowane na przyszłość rozwiązania

Firma Pepperl+Fuchs zoptymalizowała urządzenie BTC12, aby można je było stosować z ekranami o najnowszej technologii wyświetlania. Dzięki czterem interfejsom DisplayPort™ model BTC14 może obsługiwać do czterech monitorów Ultra HD o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz, dzięki czemu może być używany w instalacjach z monitorami Quad. Dodatkowa opcja DP++ umożliwia również podłączanie monitorów HDMI. Podobnie jak jego poprzednik BTC12, model BTC14 jest wyposażony w nowoczesną technologię interfejsów:

  • Dual Gigabit Ethernet gwarantujący nadmiarowość sieci
  • Port interfejsu szeregowego obsługujący starsze urządzenia peryferyjne
  • 4 porty USB do nowoczesnych urządzeń peryferyjnych
  • Gniazdo wejściowe zasilania (od 16 do 28 V DC) do zastosowań biurowych i przemysłowych

Wszystkie złącza BTC14 można mechanicznie zabezpieczyć przed odłączeniem, nawet w przypadku wystąpienia drgań.


Użytkownicy rozwiązań typu cienki klient w obudowach przemysłowych firmy Pepperl+Fuchs korzystają z długoterminowej dostępności sprzętu i oprogramowania. Dla modeli BTC wykorzystywane są tylko wybrane elementy przemysłowe, które są dostępne w długim okresie czasu i zapewniają wysoką niezawodność. W ten sposób znacznie obniża się powtarzające się koszty kwalifikacji ponoszone przez integratorów i klientów.


Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie sprzętowe VisuNet RM Shell 5

Dzięki fabrycznie zainstalowanemu oprogramowaniu sprzętowemu VisuNet RM Shell 5 użytkownicy mogą łatwo uruchomić BTC14 w zaledwie kilka minut. Najnowsza generacja RM Shell bazuje na oprogramowaniu Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB z opcją długoterminowej aktualizacji zabezpieczeń przez Microsoft. Dodatkowo oprogramowanie RM Shell 5 jest wyposażone we wbudowane mechanizmy zabezpieczające, które w niezawodny sposób chronią system przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.  

Każde urządzenie VisuNet firmy Pepperl+Fuchs może być wyposażone w oprogramowanie sprzętowe RM Shell 5. Dzięki niemu uzyskuje się kompleksowe rozwiązanie do procesów produkcyjnych — od urządzeń BTC w sterowni, do zdalnych monitorów w strefie 1/21. Z kolei dzięki oprogramowaniu VisuNet Control Center operatorzy w zakładzie mogą konfigurować, monitorować i efektywnie zarządzać wszystkimi urządzeniami z centralnego punktu.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
VisuNet RM Shell 5

Odkryj innowacyjne funkcje oprogramowania sprzętowego najnowszej generacji.

Usługa aktualizacji

Użytkownicy cienkich klientów firmy Pepperl+Fuchs mogą skorzystać z naszej nowej usługi.

Subskrybuj

Pozwól nam poinformować Cię o nowej aktualizacji oprogramowania!