Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Hazardex Awards 2020 — Marka Pepperl+Fuchs ecom otrzymała kilka nagród

2020-03-10

Smart-Ex® 02 i Tab-Ex® 02 zwyciężyły w kategorii PPTex Innovation.

Hazardex Award 2020
Adam Garner, dyrektor handlowy Grupy CSA (na środku zdjęcia) oraz Karen Jarrett i Max Begley z firmy Pepperl+Fuchs.

Nagrody Hazardex są przyznawane corocznie firmom na całym świecie, aby uhonorować wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. W kategorii Technologie ochrony osobistej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w skrócie PPTex Innovation, marka Pepperl+Fuchs ecom pokonała konkurencję i zdobyła szereg nagród. Smart-ex® 02, pierwszy na świecie smartfon z certyfikatem dla strefy 1/21, przemysłowe tablety z serii Tab-ex® 02 i system dwóch kamer CUBE 800 zostały nagrodzone w konkursie sponsorowanym przez CSA Group.


Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej

Co roku czytelnicy pisma branżowego Hazardex i odwiedzający witrynę internetową Hazardex nominują i wybierają produkty, usługi i systemy dla obszarów niebezpiecznych. W tym roku ecom był w stanie pokonać konkurencję w dziedzinie iskrobezpiecznych i odpornych na eksplozję urządzeń przenośnych. Mobilne rozwiązania komputerowe i komunikacyjne zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o pracy w trudnych (przemysłowych) środowiskach i zapewniają pracownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wygodę. Zarówno smartfon Smart-ex® 02, jak i tablet Tab-ex® 02 zostały wybrane jako wiodące innowacje w dziedzinie wyposażenia technicznego przeznaczonego do ochrony pracowników w niebezpiecznych zastosowaniach przemysłowych.


Smartfon i tablet do obszarów niebezpiecznych

Marka ecom zaprezentowała w ubiegłym roku najnowszy model smartfonu — Smart-Ex® 02. Iskrobezpieczny smartfon z systemem Android został zaprojektowany z myślą o rozszerzonym zakresie temperaturowym od -20°C do +60°C. Ponieważ obsługuje on 21 pasm częstotliwości LTE, można go używać w warunkach ekstremalnych na całym świecie. Globalne certyfikaty dla stref 1/21 i Div. 1 sprawiają, że jest to najbardziej zaawansowany iskrobezpieczny smartfon na rynku.

Tablet Tab-Ex® 02 zapewnia firmom większą przejrzystość dzięki przyszłościowym aplikacjom cyfrowym – w tym dostępowi do aplikacji rzeczywistości rozszerzonej. Ten wytrzymały tablet przemysłowy jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach oraz do stref zagrożonych wybuchem stref 2/22, Div. 2 i stref 1/21, Div. 1.


Nagroda delegatów dla systemu dwóch kamer CUBE 800


Podwójny system kamer CUBE 800 łączy w sobie optykę HD i technologię obrazowania termograficznego.

Przyznano również nagrodę systemowi kamer CUBE 800, który jest przeznaczony do stosowania z urządzeniami mobilnymi. Jest to pierwsza przenośna i iskrobezpieczna kamera wideo w podczerwieni i HD dla stref 1/21 i Div. 1, która została skonstruowana we współpracy z Librestream. Za zaprojektowanie kamery termowizyjnej Librestream otrzymał nagrodę delegatów — przyznaną przez wszystkich obecnych na konferencji i wystawie Hazardex 2020. Gdy kamera jest podłączona do iskrobezpiecznego smartfonu lub tabletu, pracownicy mobilni mogą zdalnie nią sterować, wyświetlać filmy HD i obrazy termiczne oraz udostępniać je na żywo ekspertom z całego świata. Istnieje możliwość szybszego zidentyfikowania krytycznych obszarów zakładu w celu natychmiastowego podjęcia odpowiednich działania.


Najważniejsze informacje

  • Marka Pepperl Fuchs ecom zdobyła nagrodę Hazardex 2020
  • Smart ex® 02 i Tab-ex® 02 otrzymały nagrodę za najlepszą innowację PPTex
  • System kamer CUBE 800 na podczerwień i HD otrzymał nagrodę delegatów

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
Tab-Ex® 02 Marketing Landingpage

Wszystkie tablety z serii Tab-Ex® wyposażono w innowacyjne funkcje, takie jak rozszerzona rzeczywistość, które ułatwiają wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 / IIoT. Dowiedz się więcej tutaj!