Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

System kodowania położenia (WCS) do pozycjonowania absolutnego w galwanizerniach

Wykrywanie położenia w ekstremalnych środowiskach pracy dzięki WCS Outdoor

Zastosowanie

W galwanizerniach obrabiane przedmioty (np. części samochodowe lub płytki obwodów drukowanych) są pokrywane elektrolitem w wyniku przebiegu procesu o wysokiej efektywności energetycznej. Proces ten ma na celu zwiększenie odporności powierzchni metalowych na korozję, poprawę przewodności styków elektrycznych i uzyskanie powierzchni wykończeniowej przedmiotu o wyraźnie wysokiej jakości. Podczas procesu galwanizacji automatyczny program dostosowany do danego rodzaju powłoki wysyła obrabiane przedmioty do licznych kąpieli zanurzeniowych. Jednostki transportowe automatycznie przenoszą obrabiane przedmioty do wanien zanurzeniowych, które często napełnione są bardzo agresywnymi roztworami. Temperatury takich kąpieli mogą być bardzo wysokie, a atmosfera otoczenia jest często nasycona oparami roztworów.


Cel

Aby praca w galwanizerni przebiegała płynnie, elementy, które mają zostać powleczone, muszą być zanurzane w kąpielach galwanicznych w odpowiedniej kolejności. Proces ten wymaga niezawodnego pozycjonowania artykułów, przenośników i stojaków galwanicznych także w sytuacji, gdy przebieg torów jest skomplikowany i uwzględnia tory z łukami, wzniesieniami, spadkami i przerwami. Ze względu na ekstremalne środowisko pracy system pozycjonowania musi być odporny chemicznie i bardzo wytrzymały.


Rozwiązanie


Testowany od wielu lat i sprawdzony system pozycjonowania absolutnego WCS, składający się z głowicy do odczytu i taśmy kodowej, nadaje się do tego zadania dzięki swym właściwościom. Głowica do odczytu i taśma kodowa systemu WCS Outdoor zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w ekstremalnych warunkach otoczenia i są odporne na substancje agresywne, które zwykle występują w galwanizerniach. Zasada pomiaru polegająca na wykrywaniu kodujących wycięć gwarantuje maksymalną odporność na zanieczyszczenia, a tym samym bezpieczeństwo działania systemu. Głowica do odczytu skanuje szynę kodową, nie wchodząc z nią w kontakt i nie powodując zużycia, dzięki czemu rozwiązanie nie wymaga żadnej konserwacji. Dodatkowo specjalnie powlekana taśma kodowa z tworzywa sztucznego sprawdza się w przypadku torów z łukami, wzniesieniami, spadkami, przerwami i rozjazdami zgodnie z potrzebami danego zastosowania.


Cechy szczególne

  • Odporna na uderzenia, pył i strugi wody zewnętrzna obudowa ochronna do użytku w ekstremalnych warunkach
  • Zlokalizowany na urządzeniu i obracający się o 180° wyświetlacz pokazujący wartości położenia i informacje diagnostyczne
  • Absolutna dokładność do 0,8 mm bez punktów odniesienia
  • Wykonana z tworzywa sztucznego szyna odporna na kwasy, zasady i gazy agresywne
  • Dostępne zintegrowane interfejsy i szeroka gama modułów interfejsów
  • Rozdzielczość ±0,40 mm (1250 poz./m)

Korzyści

Wyjątkowo wytrzymała głowica do odczytu systemu WCS w wersji Outdoor nadaje się do stosowania w ekstremalnych środowiskach pracy, w których inne systemy pozycjonowania osiągają kres swoich możliwości operacyjnych. Przezroczysta obudowa i stopień ochrony nawet do IP69 zapewniają doskonałą odporność na zanieczyszczenia i substancje agresywne, takie jak kwasy i zasady. Szeroka gama elektrycznych interfejsów ułatwia integrację w dowolnym zakładzie. Aluminiowy profil spełnia funkcję systemu mocowania zabezpieczającego szynę kodową na całej jej długości i jest szczególnie odpowiedni do instalacji podwieszanych.


Najważniejsze informacje

  • Modułowa koncepcja systemu pozycjonowania absolutnego obejmująca głowicę do odczytu, szynę kodową i system mocowania
  • Ochronna obudowa o stopniu ochrony IP69 zabezpieczająca przed agresywnymi substancjami
  • Odporna chemicznie szyna kodowa wykonana z odpornego na rozdarcia laminatu poliestrowego
  • Precyzyjne dane dotyczące położenia także w przypadku torów z łukami, wzniesieniami, spadkami, przerwami i rozjazdami.

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.