Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Enkoder obrotowy IO-Link — uproszczone monitorowanie stanu i zwiększona dostępność instalacji

2020-11-03

absolute rotary encoder with IO-link interface
Enkoder obrotowy IO-Link z pełnym wałem

Nieoczekiwane przestoje maszyny mogą być kosztowne. Oznacza to, że aby zapewnić wysoką dostępność instalacji w długim okresie, konieczne są krótkie czasy reakcji. Nowy absolutny enkoder obrotowy z interfejsem IO-Link firmy Pepperl+Fuchs pomaga w zwiększeniu przejrzystości instalacji i wykorzystaniu potencjalnych oszczędności. Dzięki różnym funkcjom diagnostycznym i wielu ustawieniom można za pomocą jednego urządzenia rozwiązać wiele różnych problemów i zredukować koszty magazynowania — to sprawia, że nowy enkoder IO-Link jest szczególnie ekonomiczny i elastyczny!


Łatwa ocena danych dzięki stałej transmisji informacji o stanie

Nowy absolutny enkoder obrotowy wykrywa wartości jedno-/wieloobrotowe wartości położenia oraz kierunek obrotów. Wartości te są przesyłane przy użyciu standardu branżowego COM3 i szybkości transmisji 230.4 kb/s, czyli największej szybkości transmisji danych IO-Link. Komunikacja IO-Link zapewnia (cykliczne) przetwarzanie danych i umożliwia szybką reakcję na wszelkie krytyczne zmiany. Nowy enkoder przesyła wszystkie informacje o stanie wraz z cyklicznymi danymi procesowymi i nie musi być odpytywany za pomocą acyklicznych danych procesowych. 



W celu uproszczenia monitorowania stanu użytkownik otrzymuje informacje o stanie (cyklicznych) danych procesowych, co umożliwia szybką reakcję w przypadku konieczności wprowadzenia krytycznych zmian.

Elastyczny i ekonomiczny enkoder obrotowy

Nowy enkoder IO-Link to mądra inwestycja dla nowych użytkowników w dziedzinie monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej. Klienci mogą wybrać enkoder ze standardowymi ustawieniami urządzenia lub rozwiązanie niestandardowe z parametrami specyficznymi dla danego zastosowania. Użytkownicy mogą samodzielnie parametryzować przyrządy za pomocą oprogramowania PACTware lub otrzymać wstępnie skonfigurowane rozwiązanie.

Ponieważ dane identyfikacyjne enkodera obrotowego są zawsze dostępne w module IO-Link master, w przyszłości można łatwo wymienić urządzenia. Dzięki funkcji przechowywania danych modułu IO-Link master wszystkie istotne parametry są zapisywane i przenoszone do nowego urządzenia, co znacznie skraca czas przestojów podczas konserwacji i wymiany urządzenia. Enkoder jest dostępny w wersji 58 mm lub 36 mm, a różne typy wałów i kołnierzy ułatwiają jego integrację z różnymi zastosowaniami. Dzięki stopniowi ochrony IP65/IP67 enkoder IO-Link nadaje się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.


Najważniejsze cechy enkodera obrotowego z interfejsem IO-Link

  • Informacje zwrotne dotyczące niezawodności systemu dzięki inteligentnym funkcjom diagnostycznym
  • Uproszczone monitorowanie stanu technicznego z ostrzeżeniami krytycznymi
  • Elastyczny, konfigurowalny enkoder obrotowy umożliwia standaryzację konstrukcji maszyny
  • Dostępnych jest wiele opcji konfiguracji wałów i kołnierzy
  • Stopień ochrony IP65/67 do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Rozwiązania systemowe IO-Link firmy Pepperl+Fuchs

Zgodny z międzynarodowymi standardami i urządzeniami wielu dostawców interfejs IO-Link stanowi integralną część rozwiązań Sensorik4.0® firmy Pepperl+Fuchs. Dowiedz się więcej o inteligentnej technologii komunikacyjnej…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.