Firma Pepperl+Fuchs rozszerza swoją kompleksową ofertę rozwiązań do identyfikacji, wprowadzając urządzenie do odczytu/zapisu RFID IUT-F190-B40 UHF, które oferuje zintegrowany przemysłowy interfejs Ethernet oraz interfejs REST API. Dzięki tym interfejsom urządzenie IUT-F190-B40 zaprojektowane z myślą o średnich zakresach wykrywania może zostać łatwo i szybko zintegrowane z systemami OT i IT, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem do sterowania produkcją i jej monitorowania, zastosowań związanych ze śledzeniem oraz innych zastosowań Przemysłu 4.0 w automatyce przemysłowej.
Urządzenie IUT-F190-B40 oferuje takie same kluczowe zalety jak inne rozwiązania z rodziny produktów F190 firmy Pepperl+Fuchs: Wytrzymała odlewana obudowa o stopniu ochrony IP67 oraz szeroki zakres temperatur sprawiają, że nadaje się do stosowania nawet w trudnych warunkach przemysłowych. To oparte na technologii UHF RFID rozwiązanie umożliwia uzyskanie dużych zakresów (do 6 m) i szybkości wykrywania oraz obsługuje odczyt wielu znaczników.
Wbudowana, automatycznie przełączana polaryzacja anteny zapewnia niezawodną identyfikację nawet wtedy, gdy orientacja znaczników jest niespójna lub nieznana. Dzięki zintegrowanej antenie i bardzo kompaktowej obudowie urządzenie nadaje się do montażu w ograniczonej przestrzeni, bez ograniczania przy tym mocy transmisji oraz zakresu wykrywania: Dzięki mocy emisji 1000 mW ERP i wymiarom budowy zaledwie 114 x 112 x 63 mm model IUT-F190-B40 to najlepsze na rynku urządzenie pod względem wydajności.
Podczas gdy inne głowice odczytująco-zapisujące RFID firmy Pepperl+Fuchs były używane głównie w systemach PLC za pośrednictwem bloków funkcyjnych i jednostki ewaluacyjnej IDENTControl, model IUT-F190-B40 można łatwo zintegrować z systemami IT za pomocą interfejsu REST API. Głowica odczytująco-zapisująca UHF może być w pełni sparametryzowana i obsługiwana za pośrednictwem tego interfejsu, co eliminuje konieczność programowania sterowników PLC. Ta zwiększona elastyczność zapewnia łatwą integrację i szybkie dostosowywanie do dynamicznie zmieniających się zadań identyfikacji. Ponadto zintegrowany interfejs sieci Web urządzenia IUT-F190-B40 może być używany do parametryzacji i wdrażania do eksploatacji.
Oprócz przemysłowego interfejsu Ethernet i interfejsu REST API urządzenie IUT-F190-B40 ma dwa wejścia i jedno wyjście. W rezultacie bariery świetlne mogą być połączone bezpośrednio przez urządzenie do odczytu/zapisu UHF, co umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie operacji odczytu zgodnie z wymaganiami lub wykrycie kierunku przepustowości bez dodatkowych komponentów wejścia-wyjścia. Wyjście umożliwia zastosowanie kontrolki do sygnalizacji, że urządzenie jest gotowe do pracy, lub że operacja odczytu powiodła się.
Firma Pepperl+Fuchs jako lider na rynku oferuje szeroką gamę czujników ułatwiających realizację takich zastosowań. Technologia wykorzystuje różne zasady wykrywania i może być bezproblemowo integrowana z urządzeniami do odczytu/zapisu RFID IUT-F190-B40. Ponadto firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę kabli i złączy do podłączania urządzeń do odczytu/zapisu RFID oraz czujników. Różne typy znaczników umożliwiają optymalne dostosowanie do odpowiedniego zastosowania. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się z kompleksowej obsługi i otrzymują optymalnie dopasowane komponenty z jednego źródła.
Masz jakieś pytania na temat nowych urządzeń do odczytu/zapisu RFID lub może chcesz otrzymać więcej informacji? Chętnie pomożemy! Wystarczy kliknąć poniższe łącze, aby zadzwonić lub wysłać do nas wiadomość.
→ Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ekspertami firmy Pepperl+Fuchs.